ZHCSYT4 August 2025 LMKDB1202 , LMKDB1204
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时钟输入要求 | ||||||
| VIN, cross | 时钟输入交叉点电压 | 100 | 1400 | mV | ||
| DCIN | 时钟输入占空比 | 45 | 55 | % | ||
| VIN | 差分时钟输入幅度(差分峰峰值电压的一半) | f0 ≤ 300MHz | 200 | 2000 | mV | |
| 300MHz < f0 ≤ 400MHz | 250 | 2000 | mV | |||
| dVIN/dt | 时钟输入压摆率 | 在 -150mV 至 +150mV 范围内测量差分波形 | 0.6 | V/ns | ||
| 时钟输出特性 - 100MHz 85Ω PCIe | ||||||
| VOH,AC | 输出电压高电平 | DB2000QL 交流测试负载(6) | 670 | 820 | mV | |
| VOL,AC | 输出电压低电平 | -100 | 100 | mV | ||
| Vmax,AC | 最大输出电压(包括过冲) | 670 | 920 | mV | ||
| Vmin,AC | 最小输出电压(包括下冲) | -100 | 100 | mV | ||
| VOH,DC | 直流测试负载时输出电压高电平 | DB2000QL 直流测试负载(2) | 225 | 270 | mV | |
| VOL,DC | 直流测试负载时输出电压低电平 | 10 | 150 | mV | ||
| Vovs,DC | 直流测试负载时输出过冲电压 | 75 | mV | |||
| Vuds,DC | 直流测试负载时输出下冲电压 | -75 | mV | |||
| Zdiff | 差分输出阻抗 | 在 VOL/VOH,VDD = 3.3V 时测量 | 80.75 | 85 | 89.25 | Ω |
| 在 VOL/VOH,VDD = 1.8V 时测量 | 81 | 85 | 90 | Ω | ||
| Zdiff-crossing | 差分输出阻抗 - 交叉 | 在转换期间测量 | 68 | 85 | 102 | Ω |
| dV/dt | 输出压摆率 | 在 -150mV 至 +150mV 范围内测量差分波形。最低压摆率(6)(7) | 1.5 | 2.2 | V/ns | |
| 在 -150mV 至 +150mV 范围内测量差分波形。低压摆率(6)(7) | 1.8 | 2.6 | V/ns | |||
| 在 -150mV 至 +150mV 范围内测量差分波形。高压摆率(默认)(6)(7) | 2 | 2.9 | V/ns | |||
| 在 -150mV 至 +150mV 范围内测量差分波形。最高压摆率(6)(7) | 2.4 | 4 | V/ns | |||
| ∆dV/dt | 上升沿速率与下降沿速率匹配 | DB2000QL 交流测试负载(6) | 10 | % | ||
| DCD | 占空比失真 | 在差分波形上测量。输入占空比 = 50%(6) | -1 | 1 | % | |
| Vcross,AC | 绝对交叉点电压 | DB2000QL 交流测试负载(6) | 250 | 550 | mV | |
| Vcross,DC | 绝对交叉点电压 | DB2000QL 直流测试负载(2) | 130 | 200 | mV | |
| ∆Vcross,AC | Vcross 在所有时钟边沿上的变化 | DB2000QL 交流测试负载(6) | 140 | mV | ||
| ∆Vcross-DC | Vcross 在所有时钟边沿上的变化 | DB2000QL 直流测试负载(2) | 35 | mV | ||
| |VRB| | PCIe 中定义的回铃电压绝对值 | DB2000QL 交流测试负载(6) | 100 | mV | ||
| tstable | 允许 VRB 之前的时间 | DB2000QL 交流测试负载(6) | 500 | ps | ||
| 时钟输出特性 - 100MHz 100Ω PCIe | ||||||
| Vmax | 包括过冲的输出电压高电平 | PCIe 交流测试负载(1) | 670 | 920 | mV | |
| Vmin | 包括下冲的输出电压低电平 | PCIe 交流测试负载(1) | -100 | 100 | mV | |
| VOH | 输出电压高电平 | PCIe 交流测试负载(1) | 670 | 820 | mV | |
| VOL | 输出电压低电平 | PCIe 交流测试负载(1) | -100 | 100 | mV | |
| Zdiff | 差分输出直流阻抗 | VDD = 3.3V | 95 | 100 | 105 | Ω |
| VDD = 1.8V | 95 | 100 | 105 | Ω | ||
| dV/dt | 输出压摆率 | 在 -150mV 至 +150mV 范围内测量差分波形。最低压摆率(1)(7) | 1.5 | 2.2 | V/ns | |
| 在 -150mV 至 +150mV 范围内测量差分波形。低压摆率(1)(7) | 1.8 | 2.6 | V/ns | |||
| 在 -150mV 至 +150mV 范围内测量差分波形。高压摆率(1)(7) | 2 | 2.9 | V/ns | |||
| 在 -150mV 至 +150mV 范围内测量差分波形。最高压摆率(1)(7) | 2.4 | 4 | V/ns | |||
| ∆dV/dt | 上升沿速率与下降沿速率匹配 | PCIe 交流测试负载(1) | 10 | % | ||
| DCD | 占空比失真 | 在差分波形上测量。输入占空比 = 50%(1) | -1 | 1 | % | |
| Vcross | 绝对交叉点电压 | PCIe 交流测试负载(1) | 250 | 550 | mV | |
| ∆Vcross | Vcross 在所有时钟边沿上的变化 | PCIe 交流测试负载(1) | 140 | mV | ||
| |VRB| | PCIe 中定义的回铃电压绝对值 | PCIe 交流测试负载(1) | 100 | mV | ||
| tstable | 允许 VRB 之前的时间 | PCIe 交流测试负载(1) | 500 | ps | ||
| 时钟输出特性 - 非 PCIe | ||||||
| VOH | 输出电压高电平 | 输出摆幅编程为 800mV。f0 = 156.25MHz 或 312.5MHz | 720 | 880 | mV | |
| VOL | 输出电压低电平 | -120 | 120 | mV | ||
| VOH | 输出电压高电平 | 输出摆幅编程为 900mV。f0 = 156.25MHz 或 312.5MHz | 780 | 980 | mV | |
| VOL | 输出电压低电平 | -120 | 120 | mV | ||
| tR,tF | 单端波形的上升/下降时间,20% 至 80% | 输出摆幅编程为 800mV。最快的压摆率。f0 = 156.25MHz 或 312.5MHz | 340 | ps | ||
| 输出摆幅编程为 900mV。最快的压摆率。f0 = 156.25MHz 或 312.5MHz | 370 | ps | ||||
| DCD | 占空比失真 | 输入占空比 = 50% | -1 | 1 | % | |
| 频率和时序特性 | ||||||
| f0 | 工作频率 | 禁用自动输出禁用功能 | 1 | 400 | MHz | |
| 启用自动输出禁用功能 | 25 | 400 | MHz | |||
| tstartup | 启动时间 | 冷启动。从 VDD 有效(最终 VDD 的 90%)到输出时钟稳定之间测量(3)。输入时钟在 VDD 有效之前提供。PWRGD_PWRDN# 引脚连接至 VDD。f0 ≥ 100MHz | 0.4 | ms | ||
| 冷启动。从 VDD 有效(最终 VDD 的 90%)到输出时钟稳定之间测量(3)。输入时钟在 VDD 有效之前提供。PWRGD_PWRDN# 引脚连接至 VDD。f0 < 100MHz | 0.8 | ms | ||||
| tstable | 时钟稳定时间 | VDD 稳定。从 PWRGD 置为有效(4) 到输出时钟稳定之间测量。f0 ≥ 100MHz(3) | 0.4 | ms | ||
| VDD 稳定。从 PWRGD 置为有效(4) 到输出时钟稳定之间测量。f0 < 100MHz(3) | 0.8 | ms | ||||
| tPD# | 断电置为无效时间 | 从 PWRDN# 置为无效(4) 到输出时钟稳定之间测量。f0 ≥ 100MHz(3) | 0.15 | ms | ||
| 从 PWRDN# 置为无效(4) 到输出时钟稳定之间测量。f0 < 100MHz(3) | 0.5 | ms | ||||
| tOE | 输出使能/禁用时间 | 从 OE 置为有效/置为无效(4) 到输出时钟启动/停止经过的时间。 | 4 | 10 | clk | |
| tLOS-assert | LOS# 置为有效时间 | 从输入时钟丢失到 LOS# 置为有效经过的时间。f0 < 100MHz | 120 | ns | ||
| 从输入时钟丢失到 LOS# 置为有效经过的时间。f0 ≥ 100MHz | 120 | ns | ||||
| tLOS-deassert | LOS# 置为无效时间 | 从输入时钟存在到 LOS# 置为无效经过的时间。f0 < 100MHz | 340 | ns | ||
| 从输入时钟存在到 LOS# 置为无效经过的时间。f0 ≥ 100MHz | 105 | ns | ||||
| tAOD | 自动输出禁用时间 | 从 LOS# 置为有效到输出禁用(两个输出均为低电平/低电平)经过的时间。f0 < 100MHz | 0.07 | ns | ||
| 从 LOS# 置为有效到输出禁用(两个输出均为低电平/低电平)经过的时间,f0 ≥ 100MHz | 0.07 | ns | ||||
| tAOE | 自动输出使能时间 | 从 LOS# 置为无效到输出时钟稳定经过的时间。f0 < 100MHz(3) | 115 | ns | ||
| 从 LOS# 置为无效到输出时钟稳定经过的时间,f0 ≥ 100MHz(3) | 22 | ns | ||||
| tswitch | 开关时间 | 在两个 100MHz 输入时钟之间切换(仅限多路复用器) | 70 | ns | ||
| 偏斜和延迟特性 | ||||||
| tskew | 输出到输出偏斜 | 同一组 | 50 | ps | ||
| 任何组 | 50 | ps | ||||
| 器件间延迟 | 330 | ps | ||||
| tPD | 输入到输出延迟 | 1 | ns | |||
| ΔtPD | 输入到输出延迟变化 | 单个器件过热和过压 | 1.7 | ps/℃ | ||
| 抖动特性 | ||||||
| JPCIe1-CC | PCIe 第 1 代 CC 抖动 | 单个时钟输入。输入压摆率 ≥ 3.5V/ns。差分输入摆幅 ≥ 1600mV | 442.5 | fs | ||
| JPCIe2-CC | PCIe 第 2 代 CC 抖动 | 39 | fs | |||
| JPCIe3-CC | PCIe 第 3 代 CC 抖动 | 12.3 | fs | |||
| JPCIe4-CC | PCIe 第 4 代 CC 抖动 | 12.3 | fs | |||
| JPCIe5-CC | PCIe 第 5 代 CC 抖动 | 4.9 | fs | |||
| JPCIe6-CC | PCIe 第 6 代 CC 抖动 | 3 | fs | |||
| JPCIe7-CC | PCIe 第 7 代 CC 抖动 | 2.1 | fs | |||
| JPCIe2-IR | PCIe 第 2 代 IR 抖动 | 33.8 | fs | |||
| JPCIe3-IR | PCIe 第 3 代 IR 抖动 | 14.1 | fs | |||
| JPCIe4-IR | PCIe 第 4 代 IR 抖动 | 14.5 | fs | |||
| JPCIe5-IR | PCIe 第 5 代 IR 抖动 | 3.9 | fs | |||
| JPCIe6-IR | PCIe 第 6 代 IR 抖动 | 3 | fs | |||
| JPCIe7-IR | PCIe 第 7 代 IR 抖动 | 2.1 | fs | |||
| JPCIe1-CC | PCIe 第 1 代 CC 抖动 | 单个时钟输入。输入压摆率 ≥ 1.5V/ns。差分输入摆幅 ≥ 800mV | 583.2 | fs | ||
| JPCIe2-CC | PCIe 第 2 代 CC 抖动 | 51.3 | fs | |||
| JPCIe3-CC | PCIe 第 3 代 CC 抖动 | 16 | fs | |||
| JPCIe4-CC | PCIe 第 4 代 CC 抖动 | 16 | fs | |||
| JPCIe5-CC | PCIe 第 5 代 CC 抖动 | 6.4 | fs | |||
| JPCIe6-CC | PCIe 第 6 代 CC 抖动 | 3.9 | fs | |||
| JPCIe7-CC | PCIe 第 7 代 CC 抖动 | 2.8 | fs | |||
| JPCIe2-IR | PCIe 第 2 代 IR 抖动 | 41.9 | fs | |||
| JPCIe3-IR | PCIe 第 3 代 IR 抖动 | 18.3 | fs | |||
| JPCIe4-IR | PCIe 第 4 代 IR 抖动 | 18.9 | fs | |||
| JPCIe5-IR | PCIe 第 5 代 IR 抖动 | 5.1 | fs | |||
| JPCIe6-IR | PCIe 第 6 代 IR 抖动 | 3.8 | fs | |||
| JPCIe7-IR | PCIe 第 7 代 IR 抖动 | 2.6 | fs | |||
| JPCIe1-CC | PCIe 第 1 代 CC 抖动 | 两个输入(仅适用于多路复用器)都有正在运行的时钟。CLK_SEL 引脚 = 低电平(CLKIN0 = 100MHz,CLKIN1 = 99.75MHz)、中电平(CLKIN0 = 100MHz,CLKIN1 = 99.75MHz)或高电平(CLKIN0 = 99.7MHz,CLKIN1 = 100MHz)。输入压摆率 ≥ 3.5V/ns。差分输入摆幅 ≥ 1600mV | 255.3 | 517.5 | fs | |
| JPCIe2-CC | PCIe 第 2 代 CC 抖动 | 30 | 45.3 | fs | ||
| JPCIe3-CC | PCIe 第 3 代 CC 抖动 | 8.3 | 13.7 | fs | ||
| JPCIe4-CC | PCIe 第 4 代 CC 抖动 | 8.3 | 13.7 | fs | ||
| JPCIe5-CC | PCIe 第 5 代 CC 抖动 | 2.9 | 5.5 | fs | ||
| JPCIe6-CC | PCIe 第 6 代 CC 抖动 | 2 | 3.5 | fs | ||
| JPCIe7-CC | PCIe 第 7 代 CC 抖动 | 1.4 | 2.5 | fs | ||
| JPCIe2-IR | PCIe 第 2 代 IR 抖动 | 31.9 | 48.5 | fs | ||
| JPCIe3-IR | PCIe 第 3 代 IR 抖动 | 8.8 | 21.7 | fs | ||
| JPCIe4-IR | PCIe 第 4 代 IR 抖动 | 8.8 | 21.7 | fs | ||
| JPCIe5-IR | PCIe 第 5 代 IR 抖动 | 3.4 | 6.7 | fs | ||
| JPCIe6-IR | PCIe 第 6 代 IR 抖动 | 2.8 | 4.7 | fs | ||
| JPCIe7-IR | PCIe 第 7 代 IR 抖动 | 1.4 | 2.5 | fs | ||
| JPCIe1-CC | PCIe 第 1 代 CC 抖动 | 两个输入(仅适用于多路复用器)都有正在运行的时钟。CLK_SEL 引脚 = 低电平(CLKIN0 = 100MHz,CLKIN1 = 99.75MHz)、中电平(CLKIN0 = 100MHz,CLKIN1 = 99.75MHz)或高电平(CLKIN0 = 99.7MHz,CLKIN1 = 100MHz)。包括串扰。输入压摆率 ≥ 1.5V/ns。差分输入摆幅 ≥ 800mV | 388.6 | 669.5 | fs | |
| JPCIe2-CC | PCIe 第 2 代 CC 抖动 | 35.4 | 57 | fs | ||
| JPCIe3-CC | PCIe 第 3 代 CC 抖动 | 10.1 | 17.1 | fs | ||
| JPCIe4-CC | PCIe 第 4 代 CC 抖动 | 10.1 | 17.1 | fs | ||
| JPCIe5-CC | PCIe 第 5 代 CC 抖动 | 3.7 | 7.4 | fs | ||
| JPCIe6-CC | PCIe 第 6 代 CC 抖动 | 2.4 | 4.4 | fs | ||
| JPCIe7-CC | PCIe 第 7 代 CC 抖动 | 1.7 | 3.1 | fs | ||
| JPCIe2-IR | PCIe 第 2 代 IR 抖动 | 35.4 | 57 | fs | ||
| JPCIe3-IR | PCIe 第 3 代 IR 抖动 | 9.8 | 24 | fs | ||
| JPCIe4-IR | PCIe 第 4 代 IR 抖动 | 9.9 | 24 | fs | ||
| JPCIe5-IR | PCIe 第 5 代 IR 抖动 | 4.3 | 8.6 | fs | ||
| JPCIe6-IR | PCIe 第 6 代 IR 抖动 | 3.3 | 6 | fs | ||
| JPCIe7-IR | PCIe 第 7 代 IR 抖动 | 2.3 | 4.2 | |||
| JDB2000QL | DB2000QL 滤波器 | 输入压摆率 ≥ 1.5V/ns。差分输入摆幅 ≥ 800mV(6) | 8.7 | 11.5 | fs | |
| 输入压摆率 ≥ 3.5V/ns。差分输入摆幅 ≥ 1600mV(6) | 6.5 | 9 | fs | |||
| JRMS-additive | 附加 12kHz 至 20MHz RMS 抖动 | f = 100MHz,压摆率 ≥ 3.5V/ns | 27.3 | 37.5 | fs | |
| f = 100MHz,压摆率 ≥ 1.5V/ns | 37.4 | 48.5 | fs | |||
| 附加 12kHz 至 20MHz RMS 抖动 | f = 156.25MHz,压摆率 ≥ 3.5V/ns | 21.9 | 31 | fs | ||
| f = 156.25MHz,压摆率 ≥ 1.5V/ns | 29.4 | 38.5 | fs | |||
| 附加 12kHz 至 70MHz RMS 抖动 | f = 156.25MHz,压摆率 ≥ 3.5V/ns | 35.1 | 48.5 | fs | ||
| f = 156.25MHz,压摆率 ≥ 1.5V/ns | 47.1 | 60.5 | fs | |||
| 附加 12kHz 至 20MHz RMS 抖动 | f = 312.5MHz,压摆率 ≥ 3.5V/ns | 19.3 | 28 | fs | ||
| f = 312.5MHz,压摆率 ≥ 1.5V/ns | 27.4 | 39.5 | fs | |||
| 附加 12kHz 至 70MHz RMS 抖动 | f = 312.5MHz,压摆率 ≥ 3.5V/ns | 29.5 | 41.5 | fs | ||
| f = 312.5MHz,压摆率 ≥ 1.5V/ns | 40.7 | 58 | fs | |||
| 电源电流特性 | ||||||
| IDD,total | LMKDB1202 总电源电流 | 所有输出均运行,f0 = 100MHz | 41 | mA | ||
| IDD,total | LMKDB1204 总电源电流 | 所有输出均运行,f0 = 100MHz | 54 | mA | ||
| IDD,core | LMKDB1202 内核电源电流 | 引脚 PWRGD/PWRDN# = 高电平,所有输出均禁用 | 25.5 | mA | ||
| IDD,core | LMKDB1204 内核电源电流 | 引脚 PWRGD/PWRDN# = 高电平,所有输出均禁用 | 25.5 | mA | ||
| IDDO | 每个输出的输出电源电流 | f0 = 100MHz | 6.4 | mA | ||
| f0 = 400MHz | 9.2 | mA | ||||
| IPD | LMKDB1204、 断电电流 | 引脚 PWRGD/PWRDN# = 低电平 | 5.6 | mA | ||
| PSNR 特性 | ||||||
| PSNR | 电源噪声抑制,VDD = 3.3V(5) | 10kHz 噪声纹波 | -93 | dBc | ||
| 50kHz 噪声纹波 | -91 | dBc | ||||
| 100kHz 噪声纹波 | -91 | dBc | ||||
| 500kHz 噪声纹波 | -95 | dBc | ||||
| 1MHz 噪声纹波 | -96 | dBc | ||||
| 5MHz 噪声纹波 | -111 | dBc | ||||
| 10MHz 噪声纹波 | -99 | dBc | ||||
| 电源噪声抑制,VDD = 1.8V(5) | 10kHz 噪声纹波 | -85 | dBc | |||
| 50kHz 噪声纹波 | -89 | dBc | ||||
| 100kHz 噪声纹波 | -91 | dBc | ||||
| 500kHz 噪声纹波 | -93 | dBc | ||||
| 1MHz 噪声纹波 | -94 | dBc | ||||
| 5MHz 噪声纹波 | -109 | dBc | ||||
| 10MHz 噪声纹波 | -97 | dBc | ||||
| I/O 特性 | ||||||
| VIH | 输入电压高电平 | 2 电平逻辑输入,VDD = 3.3V ± 10% | 2 | VDD + 0.3 | V | |
| VIL | 输入电压低电平 | -0.3 | 0.8 | V | ||
| VIH | 输入电压高电平 | 3 电平逻辑输入,VDD = 3.3V ± 10% | 2.4 | VDD + 0.3 | V | |
| VIM | 输入电压中电平 | 1.2 | 1.8 | V | ||
| VIL | 输入电压低电平 | -0.3 | 0.8 | V | ||
| VIH | 输入电压高电平 | 2 电平逻辑输入,VDD = 1.8V ± 5% | 1.3 | VDD + 0.3 | V | |
| VIL | 输入电压低电平 | -0.3 | 0.4 | V | ||
| VIH | 输入电压高电平 | 3 电平逻辑输入,VDD = 1.8V ± 5% | 1.3 | VDD + 0.3 | V | |
| VIM | 输入电压中电平 | 0.65 | 0.95 | V | ||
| VIL | 输入电压低电平 | -0.3 | 0.4 | V | ||
| VOH | 输出高电压 | SBI_OUT,IOH = -2mA | 2.4 | VDD + 0.3 | V | |
| VOL | 输出低电压 | SBI_OUT,IOL = 2mA | 0.4 | V | ||
| IIN | 输入漏电流 | CLKINx_P | -40 | 40 | µA | |
| CLKINx_N | -40 | 40 | µA | |||
| 带内部下拉的单端输入 | -30 | 30 | µA | |||
| 无内部下拉的单端输入 | -5 | 5 | µA | |||
| 三电平逻辑输入 | -30 | 30 | µA | |||
| RPU,PD | 用于单端输入的内部上拉/下拉电阻 | 120 | kΩ | |||
| SMBus 电气特性 | ||||||
| VIH | SMB_CLK、SMB_DATA 输入高电压 | 0.8 × VDD | V | |||
| VIL | SMB_CLK、SMB_DATA 输入低电压 | 0.3 × VDD | V | |||
| VHYS | 施密特触发输入迟滞 | 0.05 × VDD | V | |||
| VOL | SMB_DATA 输出低电压 | IOL = 4mA | 0.4 | V | ||
| ILEAK | SMB_CLK、SMB_DATA 输入漏电流 | -10 | 10 | µA | ||
| CPIN | SMB_CLK、SMB_DATA 引脚电容 | 10 | pF | |||