ZHCSYT1A August 2025 – October 2025 TXE8116
PRODUCTION DATA
TXE81XX 器件为四线串行外设接口 (SPI) 协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展功能,并可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压范围内工作。
该器件在 3.3V 至 5.5V 电压下支持 10MHz,在 1.65V 至 5.5V 电压下支持 5MHz。当开关、传感器、按钮、LED 和风扇需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TXE81XX)可提供简单解决方案。
TXE81XX 器件的 I/O 端口可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和灵活性的附加特性。此类附加特性包括:使能/禁用上拉和下拉电阻器、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器、可编程漏极开路或推挽输出,以及由 FAIL-SAFE 引脚使能的失效防护寄存器模式。
| 器件型号(1) | 封装(2) | 封装尺寸(3) |
|---|---|---|
| TXE8124 | VSSOP (32) | 8mm × 5mm |
| VQFN (32) (4) | 5mm × 5mm | |
| TXE8116 | VSSOP (24) | 6mm × 5mm |
| VQFN (24) (4) | 4mm × 4mm |