ZHCSYT1A August 2025 – October 2025
PRODUCTION DATA
在突发模式读取事务中,初始地址由控制器器件指定并发送至外设。对于后续访问,地址会自动递增至下一端口对应的有效地址(第二地址字节)。只要 CS 保持低电平有效并且外设器件接收到 SCLK 脉冲,这种地址自动递增机制就会持续运行。
突发模式事务会连续运行,自动推进每个有效端口地址,直至到达指定功能的最后一个端口地址(第一地址字节)。到达最后一个有效端口地址时,外设将从 SDO 输出全 0 信号,指示有效数据序列结束。
需要特别注意,突发模式在到达指定功能的最后一个端口地址后,不会自动递增到新的功能地址。如果后续事务需要,控制器必须手动指定新的功能地址。