ZHCSYT1A August 2025 – October 2025 TXE8116
PRODUCTION DATA
TXE81XX 器件采用 SPI 接口设置器件配置、运行参数和读取诊断信息。SPI 协议使用三个输入和一个输出:串行时钟 (SCLK)、低电平有效芯片选择 (CS)、串行数据输入 (SDI) 和串行数据输出 (SDO)。在时钟脉冲和数据进入器件之前,必须将 CS 驱动为低电平。当 CS 为高电平时,器件将忽略 SCLK 和 SDI 上的所有活动。
TXE81XX 器件支持 SPI 模式 0(CPOL = 0,CPHA = 0)。空闲时,时钟 (SCLK) 为低电平。数据会在 SCLK 的上升沿进行采样,并在下降沿改变。
除了具有独立芯片选择的 SPI 总线外,TXE81XX 还支持菊花链配置。该配置允许多个外设串联,一个器件的输出馈入为下一个器件的输入。菊花链的优势在于可减少 CS 线路数量,整个链路仅需一条 CS 线。在每个时钟周期内,数据通过链中的所有器件移位。