ZHCSYO4 July 2025 TPSM81299
PRODUCTION DATA
选择输出电容器主要是为了满足输出纹波和环路稳定性的要求。纹波电压与电容器电容及其等效串联电阻 (ESR) 相关。假设陶瓷电容器的 ESR 为零,给定纹波电压所需的最小电容可通过方程式 3 计算得出。

其中
如果使用了钽或铝电解质电容器,则需考虑 ESR 对输出纹波的影响。由输出电容的 ESR 引起的输出峰峰值纹波电压可以通过方程式 4 计算得出。

在估算因直流偏置电压、老化和交流信号引起的陶瓷电容器降额时要小心谨慎。例如,直流偏置电压会显著降低电容。陶瓷电容器在其额定电压下会损失超过 50% 的电容。因此,在额定电压方面应始终留有余量,以确保在所需的输出电压下有足够的电容。在 PWM 模式下,增大输出电容器可以使输出纹波电压更小。
TI 建议使用有效电容范围为 4μF 至 1000μF 的 X5R 或 X7R 陶瓷输出电容器。输出电容器影响升压稳压器的小信号控制环路稳定性。当输出电流高于 1A 或使用 TPSM812997(1.5A 输入电流限制版本器件)时,有效输出电容不小于 20µF。否则升压稳压器可能会发生工作不稳定现象。