ZHCSYO4 July   2025 TPSM81299

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  升压控制操作
      2. 7.3.2  版本检测
      3. 7.3.3  欠压锁定
      4. 7.3.4  开关频率
      5. 7.3.5  平均输入电流限制
      6. 7.3.6  启用和禁用
      7. 7.3.7  软启动时序
      8. 7.3.8  向下计数模式
      9. 7.3.9  直通操作
      10. 7.3.10 输出接地短路保护
      11. 7.3.11 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 快速负载瞬态模式和正常模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用 - 锂离子电池至 5V 升压转换器(正常模式下)
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 最大输出电流
        2. 8.2.2.2 输出电容器选型
        3. 8.2.2.3 输入电容器选型
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
    5. 8.5 热性能信息
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

TPSM81299是一款同步升压模块,其内部集成了电感器和转换器,可提供 95nA 超低静态电流和平均输入电流限制。该器件为具有碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源产品。该器件在轻负载条件下具有高效率,可实现较长的工作时间,平均输入电流限制可避免电池以高电流放电。

TPSM81299具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的宽输出电压范围。该器件具有不同版本,平均输入电流限制范围为 5mA 至 1.5A。具有 1.2A 电流限制的 TPSM81299 可在 3.6V 到 5V 转换中支持高达 600mA 的输出电流,并且在 200mA 负载下可实现大约 94% 的效率。

TPSM81299在输出电压为 4.5V、5V 或 5.5V 时具有可选的快速负载瞬态性能。在快速负载瞬态模式下,当输出电流从 0A 瞬变为 200mA 时,典型的趋稳时间为 8μs。

该器件在禁用时支持真正关断功能。

TPSM81299采用 7 引脚 3mm x 2.7mm QFN 封装,提供非常小的解决方案尺寸。

封装信息
器件型号 封装 (1) 本体尺寸(标称值)
TPSM81299 QFN-FCMOD 3mm x 2.7mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
TPSM81299 典型应用典型应用