ZHCSYM4B July 2025 – December 2025 LMR60460-Q1
PRODMIX
输入电源的特性必须符合本数据表中的规格。此外,输入电源必须能够向负载稳压器提供所需的输入电流。可以使用以下公式来估算平均输入电流。
其中:
η 是效率。
如果稳压器通过长导线或 PCB 布线连接到输入电源,则需要特别谨慎,以实现良好的性能。输入电缆的寄生电感和电阻可能会对稳压器的运行造成不良影响。寄生电感与低 ESR 陶瓷输入电容器相结合,可形成欠阻尼谐振电路,从而在稳压器的输入端产生过压瞬变。每当负载瞬变施加到输出时,寄生电阻都会导致 VIN 引脚上的电压下降。如果应用的工作电压接近最小输入电压,此下降会导致稳压器暂时关断并复位。要解决此类问题,最好的办法是限制输入电源与稳压器之间的距离,或者设法将铝或钽输入电容器与陶瓷电容器并联使用。这些类型的电容器的中等 ESR 有助于抑制输入谐振电路并减少任何过冲。20µF 至 100µF 范围内的值通常足以提供输入抑制,并有助于在大负载瞬变期间保持输入电压稳定。
有时,出于其他系统注意事项,在稳压器前面使用输入滤波器。除非经过精心设计,否则这样做可能会导致不稳定以及上面提到的一些影响。AN-2162:轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题 应用手册 提供了一些任何开关稳压器设计输入滤波器时的实用建议。
在某些情况下,稳压器的输入端使用瞬态电压抑制器 (TVS)。一类此器件具有迅速反向 特性(晶闸管类型)。TI 不建议使用具有此类特性的器件。当 TVS 触发时,钳位电压降至非常低的值。如果该电压小于稳压器的输出电压,则输出电容器通过器件向输入端放电。这种不受控制的电流可能会损坏器件。