LMR60460-Q1 可配置为以固定或可调节输出电压模式运行。对于由可订购器件型号指定的固定输出电压,只需将输出电压轨直接连接到 FB 引脚。当需要其他输出电压时,输出电压轨和接地端之间的电阻分压器以 FB 引脚作为中心点来设置输出。使用 方程式 13 计算特定反馈分压器的输出电压。
方程式 13.
或者,如果已知输出电压和 RFBT,可使用 方程式 14 计算 RFBB 的值。
方程式 14.
请注意,RFBT 通常采用 100kΩ。对于 VOUT = 3.3V,上述公式可得出 RFBB = 43.5kΩ。选择最接近的标准电阻器值 43.2kΩ。