主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

LMR60460-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-FCRLF (VBC) 9 5 mm² (2.5 mm × 2 mm)
  • 减少干扰和噪声的技术 – 架构 1 (MINT 1):
    • 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
    • 低电感 HotRod™ QFN 封装
    • 提供高级展频选项
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 宽工作输入电压范围:3V 至 36V(绝对最大值为 42V)
  • 固定 1.8V/ADJ、3.3V/ADJ、3.8V/ADJ 和 5V/ADJ 中提供可编程输出电压选项
    • 可调节输出电压范围:1V 至 20V
  • 超低静态电流
    • 关断电流:0.8µA
    • 空载待机电流:5µA
  • 优化控制环路的低输出电容
  • 开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
  • 最短导通时间较短 tON(典型值为 30ns)
  • 支持 FPWM、PFM 或外部频率同步
  • 设计用于可扩展电源
  • 用于电源时序控制的电源正常输出
  • 减少干扰和噪声的技术 – 架构 1 (MINT 1):
    • 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
    • 低电感 HotRod™ QFN 封装
    • 提供高级展频选项
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 宽工作输入电压范围:3V 至 36V(绝对最大值为 42V)
  • 固定 1.8V/ADJ、3.3V/ADJ、3.8V/ADJ 和 5V/ADJ 中提供可编程输出电压选项
    • 可调节输出电压范围:1V 至 20V
  • 超低静态电流
    • 关断电流:0.8µA
    • 空载待机电流:5µA
  • 优化控制环路的低输出电容
  • 开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
  • 最短导通时间较短 tON(典型值为 30ns)
  • 支持 FPWM、PFM 或外部频率同步
  • 设计用于可扩展电源
  • 用于电源时序控制的电源正常输出

LMR60460-Q1 是一款 3V 至 36V(42V 瞬态电压)、6A、汽车级同步降压转换器,采用具有可润湿侧面超紧凑 2.5mm × 2mm QFN-9 封装。HotRod™ 封装采用架构 1 特性 (MINT 1) 以及抗干扰和噪声技术,可实现低 EMI 性能,便于汽车和其他噪声敏感型设计的认证。

在可调输出配置中,所有器件型号均能提供 1V 至 20V 的输出电压。通过将输出电压节点直接连接到反馈引脚,每个型号还能够提供固定输出电压。器件比较表 提供了有关固定输出电压选项的详细信息。电流模式控制架构,搭配 30ns 最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。

开漏电源正常输出有助于满足电源时序控制要求。LMR60460-Q1 的 MODE/SYNC 引脚允许用户在强制脉宽调制 (FPWM)、自动模式或外部同步运行模式之间进行选择。

LMR60460-Q1 旨在提供较低的输出电容,从而实现紧凑的 PCB 布局并节省系统成本。LMR60460-Q1 属于引脚兼容型器件系列,电流范围为 0.6A 至 6A。

LMR60460-Q1 是一款 3V 至 36V(42V 瞬态电压)、6A、汽车级同步降压转换器,采用具有可润湿侧面超紧凑 2.5mm × 2mm QFN-9 封装。HotRod™ 封装采用架构 1 特性 (MINT 1) 以及抗干扰和噪声技术,可实现低 EMI 性能,便于汽车和其他噪声敏感型设计的认证。

在可调输出配置中,所有器件型号均能提供 1V 至 20V 的输出电压。通过将输出电压节点直接连接到反馈引脚,每个型号还能够提供固定输出电压。器件比较表 提供了有关固定输出电压选项的详细信息。电流模式控制架构,搭配 30ns 最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。

开漏电源正常输出有助于满足电源时序控制要求。LMR60460-Q1 的 MODE/SYNC 引脚允许用户在强制脉宽调制 (FPWM)、自动模式或外部同步运行模式之间进行选择。

LMR60460-Q1 旨在提供较低的输出电容,从而实现紧凑的 PCB 布局并节省系统成本。LMR60460-Q1 属于引脚兼容型器件系列,电流范围为 0.6A 至 6A。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR60460-Q1 36V, 6A , Automotive, Sync Buck Converter With Mitigated Interference and Noise Technology (MINT), Optimized EMI, and Low Output Capacitance 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2026-11-10
功能安全信息 LMR604xx, LMR604xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-7-28
证书 LMR60460QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR60440QEVM — LMR60440-Q1 评估模块

LMR60440-Q1 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 36V、4A 直流/直流降压转换器。该 EVM 在 8V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 4A 负载下以 2.2MHz 开关频率提供 3.3V 稳压输出。LMR60440QEVM 可以支持优于 1% 的输出电压调节精度,并可以使用外部电阻分压器调节输出电压设定点。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LMR60460QEVM — LMR60460-Q1 评估模块

LMR60460-Q1 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 36V、6A 直流/直流降压转换器。评估模块 (EVM) 在 6V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 6A 负载下以 400kHz 开关频率提供 5.0V 稳压输出。LMR60460QEVM 可以支持优于 1% 的输出电压调节精度,并可以使用外部电阻分压器调节输出电压设定点。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

LMR60460DESIGN-CALC — LMR60460-Q1 quickstart design tool

Quickstart design calculator for the LMR60460
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (VBC) 9 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频