ZHCSYL8 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
引脚电压 |
PVIN - PGND | -0.3 | 19 | V |
| 引脚电压 | SW – PGND,直流 | -0.3 | 19 | V |
| 引脚电压 | SW – PGND,瞬态值 < 10ns | -3.0 | 21 | V |
| 引脚电压 | PVIN – SW,直流 | -0.3 | 20 | V |
| 引脚电压 | PVIN – SW,瞬态值 < 10ns | -3.0 | 24 | V |
| 引脚电压 | BOOT – PGND | -0.3 | 25 | V |
| 引脚电压 | BOOT – SW,BOOT – PPHASE | -0.3 | 5.5 | V |
| 引脚电压 | VDRV – PGND,VCC – AGND | -0.3 | 5.5 | |
| 引脚电压 | GOSNS – AGND | -0.3 | 0.3 | |
| 引脚电压 | AGND – PGND | -0.3 | 0.3 | V |
| 引脚电压 | MSEL1、MSEL2、PMB_ADDR/VORST#、VSEL/FB、VOSNS | -0.3 | 5.5 | V |
| 引脚电压 | PG,TRIGGER | -0.3 | 5.5 | |
| 引脚电压 | ISHARE | -0.3 | 1.98 | V |
| 引脚电压 | PMB_CLK、PMB_DATA、SMB_ALERT、CNTL | -0.3 | 5.5 | V |
| 灌电流 | PG | 10 | mA | |
| 灌电流 | PMB_CLK、PMB_DATA、SMB_ALERT | 22 | mA | |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |