ZHCSYL8 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 09h |
| 写入事务: | 写入块 |
| 读取事务: | 不适用 |
| 格式: | 不尽相同(目标命令 + 3 个字节) |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
P2_PLUS_WRITE 命令用于将某个命令及其相关数据发送到被寻址器件内的以下位置:
而不改变 PAGE 或 PHASE 命令的值(在 P2_PLUS_WRITE 命令完成后)。
仅有的有效 PAGE 设置是 00h 和 FFh,它们的处理方式相同。对于有效范围之外的任何 PAGE 设置,初级器件都将设置 IVC 位并将 SMBALERT# 置为有效。PHASE 设置可以是由 STACK_CONFIG 中的 STACK_POSITION 或所有相位 (PHASE = FFh) 确定的唯一相位。对于有效范围之外的任何 PHASE 设置,初级器件都将设置 IVC 位并将 SMBALERT# 置为有效。
P2_PLUS_WRITE 使用块写入格式,该格式在基本命令的数据基础上增加了 3 个字节。1 个字节表示 PAGE、1 个字节表示 PHASE 及 1 个字节表示要写入的目标命令。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| W | W | W | W | W | W | W | W |
| P2_PLUS_WR_CMD | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| W | W | W | W | W | W | W | W |
| P2_PLUS_WR_PHASE_NUM | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| W | W | W | W | W | W | W | W |
| P2_PLUS_WR_PAGE_NUM | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 23:16 | P2_PLUS_WR_CMD | W | 00000000b | |
| 15:8 | P2_PLUS_WR_PHASE_NUM | W | 00000000b | |
| 7:0 | P2_PLUS_WR_PAGE_NUM | W | 00000000b |