ZHCSYL8 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 36h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | LINEAR11 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VIN_OFF 命令设置单元必须停止电源转换的 PVIN 输入电压值(以伏特为单位)。如果满足 ON_OFF_CONFIG 定义的电源转换使能条件并且 PVIN 小于所选 VIN_OFF 阈值,则电源转换将关闭并设置 STATUS_INPUT 中的 PVIN_UVF 位。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| EXPONENT | VIN_OFF | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | RW | RW | RW | RW |
| VIN_OFF | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | EXPONENT | R | 0 0000b | 线性格式二进制补码指数。固定指数为 0,得到 1V LSB。 |
| 10:4 | VIN_ON | R | 000 0000b | 未使用,始终设置为 0。 |
| 3:0 | VIN_ON | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数。 |
虽然可以将 (36h) VIN_OFF 阈值设置为大于 (35h) VIN_ON 阈值,但不建议这样做,否则会快速启用和禁用转换,可能产生意外的运行结果。请将 VIN_ON 阈值设置为始终大于 VIN_OFF 阈值。
| VIN_OFF [3:0] | VIN_OFF (V) | |
|---|---|---|
| 大于或等于 | 小于 | |
| 9d | 16d | 9.5 |
| 8d | 9d | 8.5 |
| 7d | 8d | 7.5 |
| 6d | 7d | 6.5 |
| 5d | 6d | 5.5 |
| 4d | 5d | 4.2 |
| 3d | 4d | 3.6 |
| 0d | 3d | 2.3 |