ZHCSYK5C September 2003 – July 2025 TLV2432-Q1 , TLV2432A-Q1 , TLV2434A-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 单位增益下的压摆率 | VO = 1.5V 至 3.5V,RL = 2kΩ(2),CL = 100pF(2) | 25°C | 0.15 | 0.25 | V/μs | ||
| 完整范围 | 0.1 | |||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | f = 10Hz | 25°C | 100 | nV/√Hz | |||
| f = 1kHz | 18 | |||||||
| Vn(PP) | 峰值间等效输入噪声电压 | f = 0.1Hz 至 1Hz | 25°C | 1.9 | μV | |||
| f = 0.1Hz 至 10Hz | 2.8 | |||||||
| In | 等效输入噪声电流 | 25°C | 0.6 | fA/√ Hz | ||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VO = 1.5V 至 3.5V,f = 1kHz,RL = 600Ω(2) | AV = 1 | 25°C | 0.045% | |||
| AV = 10 | 0.4% | |||||||
| 增益带宽积 | f = 10kHz,RL = 600Ω(2),CL = 100pF(2) | 25°C | 0.55 | MHz | ||||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 | VO(PP) = 2V,AV = 1,RL = 2kΩ(2),CL = 100pF(2) | 25°C | 100 | kHz | |||
| ts | 稳定时间 | AV = –1,阶跃 = 1.5V 至 3.5V, RL = 2kΩ(2),CL = 100pF(2) | 达 0.1% | 25°C | 6.4 | μs | ||
| 达 0.01% | 13.1 | |||||||
| φm | 单位增益下的相位裕度 | RL = 2kΩ(2),CL = 100pF(2) | 25°C | 66° | ||||
| 增益裕度 | RL = 2kΩ(2),CL = 100pF(2) | 25°C | 11 | dB | ||||