ZHCSYK5C September 2003 – July 2025 TLV2432-Q1 , TLV2432A-Q1 , TLV2434A-Q1
PRODUCTION DATA
| 封装 | TA ≤ 25°C 额定功率 |
降额因子 高于 TA = 25°C |
TA = 70°C 额定功率 |
TA = 85°C 额定功率 |
TA = 125°C 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| D (8) | 725mW | 5.8mW/°C | 464mW | 377mW | 145mW |
| D (14) | 1022mW | 7.6mW/°C | 900mW | 777mW | 450mW |
| PW (8) | 525mW | 4.2mW/°C | 336mW | 273mW | 105mW |
| PW (14) | 720mW | 5.6mW/°C | 634mW | 547mW | 317mW |