ZHCSYK5C September   2003  – July 2025 TLV2432-Q1 , TLV2432A-Q1 , TLV2434A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4订购信息
    1.     6
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗额定值
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性:VDD = 3V
    5. 5.5 工作特性:VDD = 3V
    6. 5.6 电气特性:VDD = 5V
    7. 5.7 工作特性:VDD = 5V
    8. 5.8 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 宏模型信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

电气特性:VDD = 3V

在指定自然通风温度下,VDD = 3V(除非另有说明)
参数测试条件TA(1)最小值典型值最大值单位
VIO输入失调电压VIC = 0,
VO = 0,
VDD± = ±1.5V,
RS = 50Ω
TLV243x25°C3002000μV
完整范围2500
TLV243xA25°C300950
完整范围1600
αVIO输入失调电压的温度系数VIC = 0,
VO = 0,
VDD± = ±1.5V,
RS = 50Ω
25°C 至 70°C2μV/°C
输入失调电压长期漂移(3)25°C0.003μV/mo
IIO输入失调电流25°C0.5pA
完整范围150
IIB输入偏置电流25°C1pA
完整范围300
VICR共模输入电压范围|VIO| ≤ 5mV,RS = 50Ω25°C0 至 2.5-0.25 至 2.75V
完整范围0.2 至 2.2
VOH高电平输出电压IO = –100μA25°C2.98V
IO = -3mA25°C2.5
完整范围2.25
VOL低电平输出电压VIC = 1.5VIOL=100μA25°C0.02V
IOL = 3mA25°C0.83
完整范围1
AVD大信号差分电压放大VIC = 2.5V,
VO = 1V 至 2V
RL = 2kΩ(2)25°C1.52.5V/mV
完整范围0.5
RL = 1MΩ(2)25°C750
rid差分输入电阻25°C1000GΩ
ri共模输入电阻25°C1000GΩ
ci共模输入电容f = 10kHz25°C8pF
zo闭环输出阻抗f = 100kHz,AV = 1025°C130Ω
CMRR共模抑制比VIC = VICR 最小值,
RS = 50Ω
VO = 1.5V,25°C6383dB
完整范围63
kSVR电源电压抑制比 (ΔVDD±/ΔVIO)VDD = 2.7V 至 8V,
VIC = VDD/2,
无负载25°C8095dB
完整范围80
IDD电源电流(每通道)VO = 1.5V,无负载25°C115150μA
完整范围175
完整范围为 –40°C 至 125°C。
以 2.5V 为基准。
典型值基于通过 168 小时工作寿命测试(TA = 150°C 外推至 TA = 25°C)观察到的输入失调电压漂移,使用阿仑尼乌斯方程并假设活化能为 0.96eV。