ZHCSYK5C September   2003  – July 2025 TLV2432-Q1 , TLV2432A-Q1 , TLV2434A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4订购信息
    1.     6
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗额定值
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性:VDD = 3V
    5. 5.5 工作特性:VDD = 3V
    6. 5.6 电气特性:VDD = 5V
    7. 5.7 工作特性:VDD = 5V
    8. 5.8 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 宏模型信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合汽车应用要求
  • ESD 保护超过 2000V(根据 MIL-STD-883 方法 3015);超过 200V(使用机器模型,C = 200pF,R = 0)
  • 输出摆幅包括两个电源轨
  • 扩宽的共模输入电压范围:5V 单电源时为 0V 至 4.5V(最小值)
  • 无相位反转
  • 低噪声:f = 1kHz 时为 18nV/√Hz(典型值)
  • 低输入失调电压:TA = 25°C (TLV243xA-Q1) 时为 950μV(最大值)
  • 低输入偏置电流:1pA(典型值)
  • 超低电源电流:每通道 125μA(最大值)
  • 600Ω 输出驱动
  • 包括宏模型