ZHCSYK2A July 2025 – November 2025 TPSM65630
PRODUCTION DATA
TPSM656x0 具有可通过引脚选择的固定输出电压或可调输出电压模式。在固定输出电压模式下,输出电压由 FB 引脚选择。将 FB 引脚连接到 GND 以选择固定的 3.3V 输出,或连接到 VCC 以获得固定的 5V 输出。选择固定输出电压模式时,BIAS 引脚直接连接到 VOUT。在该模式下,BIAS 引脚闭合稳压器的反馈环路并为内部偏置稳压器提供输入电源。由于内部 LDO 通过此引脚供电,因此在固定输出电压模式下无法绘制可靠的波特图,但可以在可调模式下进行此测量。如图 8-1 所示,将 BIAS 连接至 VOUT。
| FB | VOUT |
|---|---|
| 短接至 GND | 3.3V |
| 短接至 VCC | 5V |
| 连接到反馈电阻分压器(图 7-1) | ADJ |
在可调输出电压模式下,稳压器输出电压和 FB 引脚之间连接了一个分压器。电阻值是根据稳压器的所需输出电压和 0.8V 基准计算得出的。有关详细连接,请参阅图 7-1。
根据所需的 RFBT 值,使用 方程式 1 选择 RFBB 的值。最佳实践是将 RFBT 的值限制在 100kΩ 或更低。较大的电阻值容易受到 PCB 上由环境污染导致的漏电流的影响,这些漏电流可能会改变所需的输出电压。在不存在过多 PCB 漏电流的情况下,高达大约 1MΩ 的值可被用于减少空载电源电流。
在某些情况下,当使用可调节模式时,可使用前馈电容器来改善环路相位裕度或负载瞬态响应。最好在设计的初始基准评估期间根据经验选择 CFF 的确切值。如果在开发期间的某个阶段需要,请在 PCB 布局中为该电容器留出一个占位符。
| VOUT (V) | RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) | 建议的 FSW (kHz) | COUT(MIN) (µF)(有效) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 205 | 164 | 400 | 200 |
| 3.3 | 205 | 65.7 | 650 | 75 |
| 5 | 205 | 39 | 1000 | 40 |
| 12 | 205 | 14.7 | 1800 | 15 |
| 24 | 205 | 7 | 2200 | 10 |