ZHCSYK2A July 2025 – November 2025 TPSM65610 , TPSM65620 , TPSM65630
PRODUCTION DATA
TPSM656x0 器件的电流模式控制方案允许在宽输出电容范围内运行。输出电容器组通常受限于负载瞬态要求和稳定性,而不是输出电压纹波。通常,较高的输出电压和较高的开关频率需要较低的输出电容。此外,在使用可调输出电压模式时,可以使用 CFF 电容器来优化环路性能。
实际上,输出电容器对瞬态响应和环路相位裕度的影响非常大。负载瞬态测试和波特图是验证任何给定设计的理想方法,必须始终在应用投入生产之前完成。除了所需的输出电容外,放置在输出端的小型陶瓷电容器还有助于降低高频噪声。1nF 至 100nF 范围内的小外壳尺寸陶瓷电容器非常有助于减少由电感器和电路板寄生效应引起的输出尖峰。
输出电容最大值必须限制在设计值的 10 倍左右,或 1000µF,以较小者为准。较大的输出电容值会对稳压器的启动行为以及环路稳定性产生不利影响。如果必须使用大于此处注释的值,则必须仔细研究满载启动和环路稳定性。
此示例使用 70μF 的输出电容。请记住,此值表示应用直流偏置降额和任何其他适用的电容容差后的值。表中显示的所有值都符合此陈述。可以使用任何具有 X7R 或更好电介质并在 5V 偏置电压下提供 70μF 的陶瓷电容器或电容器组合。为了实现稳定的设计,必须将表中显示的值视为典型值。如上所述,可以通过测试应用来确定输出电容的最大和最小限值。