ZHCSYK2A July 2025 – November 2025 TPSM65630
PRODUCTION DATA
TPSM656x0 MODE/SYNC 引脚可用于将内部振荡器与外部时钟进行同步。内部振荡器可通过将正边沿耦合至引脚来实现同步。引脚上的耦合边沿电压必须超过 SYNC 振幅阈值 VIH(SYNC),才能触发内部同步脉冲检测器。最小 SYNC ON 脉冲和 OFF 脉冲持续时间必须分别长于 tSYNC(TON-MIN) 和 tSYNC(TOFF-MIN)。TPSM656x0 开关操作可同步至频率为 300kHz 至 2.2MHz 的外部时钟。
请注意,只能在引脚检测之前或之后施加外部 SYNC 信号。如果在引脚检测期间施加,则无法检测到 SYNC 信号。