ZHCSYK1 July 2025 TCA9539A-Q1
PRODUCTION DATA
成功确认地址字节后,总线控制器发送一个存储在 TCA9539-Q1 中控制寄存器的命令字节(如 表 7-4 所示)。此数据字节的三位表示操作(读取或写入)以及受影响的内部寄存器(输入、输出、极性反转或配置)。可以通过 I2C 总线对相应寄存器进行写入或读取。命令字节仅在写入传输期间发送。
| 控制寄存器位 | 命令字节 (HEX) | 寄存器 | 协议 | 上电默认值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B1 | B0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0x00 | 输入端口 0 | 读取字节 | XXXX XXXX |
| 0 | 0 | 1 | 0x01 | 输入端口 1 | 读取字节 | XXXX XXXX |
| 0 | 1 | 0 | 0x02 | 输出端口 0 | 读取写入字节 | 1111 1111 |
| 0 | 1 | 1 | 0x03 | 输出端口 1 | 读取写入字节 | 1111 1111 |
| 1 | 0 | 0 | 0x04 | 极性反转端口 0 | 读取写入字节 | 0000 0000 |
| 1 | 0 | 1 | 0x05 | 极性反转端口 1 | 读取写入字节 | 0000 0000 |
| 1 | 1 | 0 | 0x06 | 配置端口 0 | 读取写入字节 | 1111 1111 |
| 1 | 1 | 1 | 0x07 | 配置端口 1 | 读取写入字节 | 1111 1111 |
发送命令字节后,被寻址的寄存器对将继续被读取访问,直到控制器发送新的命令字节。图 7-7 显示了控制寄存器位。