ZHCSYJ0AA April   1999  – October 2025 SN74LVC1G14

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性:-40°C 至 85°C
    7. 5.7 开关特性:-40°C 至 125°C
    8. 5.8 工作特性
    9. 5.9 典型特性
  7.   参数测量信息
  8. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      2. 6.3.2 CMOS 施密特触发输入
      3. 6.3.3 钳位二极管
      4. 6.3.4 局部断电 (Ioff)
      5. 6.3.5 过压容限输入
    4. 6.4 器件功能模式
  9. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  10. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  11. 9 修订历史记录
  12. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 VCC -40°C 至 85°C -40°C 至 125°C(2)
单位
最小值 典型值(1) 最大值 最小值 典型值 最大值
VT+
正向
输入阈值
电压
1.65V 0.79 1.16 .79 1.16 V
2.3V 1.11 1.56 1.11 1.56
3V 1.5 1.87 1.5 1.87
4.5V 2.16 2.74 2.16 2.74
5.5V 2.61 3.33 2.61 3.33
VT–
负向
输入阈值
电压
DBV、DCK、DRL、DRY、DSF、YZV 和 YZP 封装 1.65V 0.39 0.62 .39 .64 V
2.3V 0.58 0.87 .58 .89
3V 0.84 1.14 .84 1.16
4.5V 1.41 1.79 1.41 1.79
5.5V 1.87 2.29 1.87 2.29
VT–
负向
输入阈值
电压
DPW 封装 1.65V 0.44 0.67 V
2.3V 0.63 0.92
3V 0.89 1.19
4.5V 1.46 1.84
5.5V 1.92 2.34
ΔVT
迟滞
(VT+ – VT–)
1.65V 0.37 0.62 0.37 0.62 V
2.3V 0.48 0.77 0.48 0.77
3V 0.56 0.87 0.56 0.87
4.5V 0.71 1.04 0.71 1.04
5.5V 0.71 1.11 0.71 1.11
VOH IOL = -100µA 1.65V 至 4.5V VCC – 0.1 VCC – 0.1 V
IOL = -4mA 1.65V 1.2 1.2
IOL = -8mA 2.3V 1.9 1.9
IOL = -16mA 3V 2.4 2.4
IOL = -24mA 2.3 2.3
IOL = -32mA 4.5V 3.8 3.8
VOL IOL = 100µA 1.65V 至 4.5V 0.1 0.1 V
IOL = 4mA 1.65V 0.45 0.45
IOL = 8mA 2.3V 0.3 0.3
IOL = 16mA 3V 0.4 0.4
IOL = 24mA 0.55 0.55
IOL = 32mA 4.5V 0.55 0.7
II A 输入 VI = 5.5V 或 GND 0 至 5.5V ±5 ±5 µA
Ioff VI 或 VO = 5.5V 0 ±10 ±10 µA
ICC VI = 5.5V 或 GND, IO = 0 1.65V 至 5.5V 10 10 µA
ΔICC 一个输入电压为 VCC – 0.6V, 其他输入电压为 VCC 或 GND 3V 至 5.5V 500 500 µA
Ci VI = VCC 或 GND 3.3V 4.5 4.5 pF
所有典型值均在 VCC = 3.3V、TA = 25°C 下测得。
这些规格不适用于 DPW、YZV 和 YZP 封装。DPW、YZV 和 YZP 在自然通风条件下的推荐工作温度范围为 –40°C 至 85°C。