ZHCSYJ0AA April 1999 – October 2025 SN74LVC1G14
PRODUCTION DATA
由于边沿速率较快,即使是低数据速率数字信号也可能包含高频信号分量。当印刷电路板 (PCB) 布线以 90° 角拐角时,会发生反射。反射的主要原因是布线宽度发生了变化。在拐角的顶点,布线宽度增加到原来宽度的 1.414 倍。这种增加会影响传输线特性,尤其是导致反射的布线的分布式电容和自感特性。并非所有 PCB 布线都是直线,因此某些布线必须拐角。
图 7-3 中提供了 DPW (X2SON-5) 封装的示例布局。该示例布局包括一个 0402(公制)电容器,并使用附加在本数据表末尾的示例电路板布局中的测量值。直径为 0.1mm (3.973mil) 的过孔直接放置在器件中心。该过孔可用于通过另一层电路板引出中心引脚连接,也可以不在布局中使用该过孔