ZHCSYH9D May   1992  – July 2025 TLV2352 , TLV2352M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3器件比较表
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  电气特性 TLV2352I
    4. 5.4  开关特性 TLV2352I 3V
    5. 5.5  开关特性 TLV2352I 3V(仅限 TLV2352IDR 和 TLV2352IPWR)
    6. 5.6  开关特性 TLV2352I 5V
    7. 5.7  开关特性 TLV2352I 5V(仅限 TLV2352IDR 和 TLV2352IPWR)
    8. 5.8  电气特性 TLV2352M
    9. 5.9  开关特性 TLV2352M 3V
    10. 5.10 开关特性 TLV2352M 5V
  7. 6典型特性(仅限 TLV2352IDR 和 TLV2352IPWR)
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

电气特性 TLV2352M

在指定的自然通风条件下的温度(1)
参数 测试条件 TA(2) TLV2352M 单位
VDD = 3V VDD = 5V
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VIO 输入失调电压 VIC = VICRmin 25°C 1 5 1 5 mV
完整范围 10 10
IIO 输入失调电流 25°C 1 1 pA
125°C 10 10 nA
IIB 输入偏置电流 25°C 5 5 pA
125°C 20 20 nA
VICR 共模输入电压范围 25°C 0 至 2 0 至 4 V
完整范围

0 至

1.75

0 至

3.75

IOH 高电平输出电流 VID = 1V 25°C 0.1 0.1 nA
完整范围 1 1 µA
VOL 低电平输出电压 VID = -1V IOL = 2mA 25°C 115 300 150 400 mV
完整范围 600 700
IOL 低电平输出电流 VID = -1V VOL = 1.5V 25°C 6 16 6 16 mA
IDD 电源电流 VID = 1V 无负载 25°C 120 250 140 300 µA
完整范围 350 400
除非另有说明,否则所有特性均在零共模输入电压下测得。
完整范围为 –55°C 至 125°C。