ZHCSYH9D May   1992  – July 2025 TLV2352 , TLV2352M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3器件比较表
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  电气特性 TLV2352I
    4. 5.4  开关特性 TLV2352I 3V
    5. 5.5  开关特性 TLV2352I 3V(仅限 TLV2352IDR 和 TLV2352IPWR)
    6. 5.6  开关特性 TLV2352I 5V
    7. 5.7  开关特性 TLV2352I 5V(仅限 TLV2352IDR 和 TLV2352IPWR)
    8. 5.8  电气特性 TLV2352M
    9. 5.9  开关特性 TLV2352M 3V
    10. 5.10 开关特性 TLV2352M 5V
  7. 6典型特性(仅限 TLV2352IDR 和 TLV2352IPWR)
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VDD 电源电压(2) 8 V
VID 差分输入电压(3) ±VDD V
VI 输入电压范围 -0.3 VDD V
VO 输出电压 8 V
II 输入电流 ±5 mA
IO 输出电流 20 mA
输出端对 GND 短路电流持续时间(4) 无限
TA 自然通风条件下的工作温度范围 TLV2352I -40 85 ℃
TLV2352M -55 125
Tstg 贮存温度范围 -65 150 ℃
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 D 封装 260 ℃
P 封装
PW 封装
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 FK 封装 300 ℃
JG 封装
U 封装
超出“绝对最大额定值”下列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,这并不表示器件在这些条件下以及在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除差分电压外的所有电压值都是相对于网络接地而言的。
差分电压是相对于 IN– 的 IN+ 上的值。
从输出到 VDD 的短路会导致过热,最终导致器件损坏。