ZHCSYG9 June 2025 TPD4S201-Q1
PRODUCTION DATA
| 值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 静电放电 | IEC 61000-4-2,C_CC1、C_CC2 | 接触放电 | ±8000 | V |
| V(ESD) | 静电放电 | IEC 61000-4-2,C_CC1、C_CC2 | 气隙放电 | ±15000 | V |
| V(ESD) | 静电放电 | IEC 61000-4-2,C_SBU1、C_SBU2 | 接触放电 | ±8000 | V |
| V(ESD) | 静电放电 | IEC 61000-4-2,C_SBU1、C_SBU2 | 气隙放电 | ±15000 | V |
| V(Surge) | 雷击和浪涌 | IEC 61000-4-5,C_CC1、C_CC2 | IEC 61000-4-5,C_CC1、C_CC2 | ±35 | V |
| V(Surge) | 雷击和浪涌 | IEC 61000-4-5,C_SBU1、C_SBU2 | IEC 61000-4-5,C_SBU1、C_SBU2 | ±35 | V |