ZHCSYG9 June 2025 TPD4S201-Q1
PRODUCTION DATA
TPD4S201-Q1 为 USB Type-C 连接器的 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚提供 4 通道 VBUS 短路过压保护,并为 USB Type-C 连接器的 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚提供 4 通道 IEC ESD 保护。TPD4S201-Q1 提供足够的系统保护并确保维持正常的系统运行。以下应用示例说明了如何正确地将 TPD4S201-Q1 设计到 USB Type-C 系统中。