ZHCSYG7 June 2025 MSPM0H3216
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI | ||||||
| fSPI | SPI 时钟频率 | MCLK = 32MHz 4.5 < VDD < 5.5V 控制器模式 |
16 | MHz | ||
| fSPI | SPI 时钟频率 | MCLK = 32MHz 4.5 < VDD < 5.5V 外设模式 |
16 | MHz | ||
| DCSCK | SCK 占空比 | 40 | 50 | 60 | % | |
| 控制器 | ||||||
| tSCLK_H/L | SCLK 高电平或低电平时间 | (tSPI/2) - 1 | tSPI/2 | (tSPI/2) + 1 | ns | |
| tCS.LEAD | CS 提前时间,CS 有效至时钟 | SPH=0 | 1 | ns | ||
| tCS.LAG | CS 滞后时间,最后一个时钟到 CS 无效 | SPH=0 |
11 | ns | ||
| tCS.ACC | CS 访问时间,CS 有效到 PICO 数据输出 | 10 | ns | |||
| tCS.DIS | CS 禁用时间,CS 无效到 PICO 高阻抗 | 10 | ns | |||
| tSU.CI | POCI 输入数据设置时间(1) | 延迟采样已启用 | 3 | ns | ||
| tSU.CI | POCI 输入数据设置时间(1) | 无延迟采样 | 33 | ns | ||
| tHD.CI | POCI 输入数据保持时间 | 延迟采样已启用 | 23 | ns | ||
| tHD.CI | POCI 输入数据保持时间 | 无延迟采样 | 0 | ns | ||
| tVALID.CO | PICO 输出数据有效时间(2) | 10 | ns | |||
| tHD.CO | PICO 输出数据保持时间(3) | 0 | ns | |||
| 外设 | ||||||
| tCS.LEAD | CS 提前时间,CS 有效至时钟 | 15 | ns | |||
| tCS.LAG | CS 滞后时间,最后一个时钟到 CS 无效 | 1 | ns | |||
| tCS.ACC | CS 访问时间,CS 有效到 POCI 数据输出 | 45 | ns | |||
| tCS.DIS | CS 禁用时间,CS 无效到 POCI 高阻抗 | 45 | ns | |||
| tSU.PI | PICO 输入数据设置时间 | 15 | ns | |||
| tHD.PI | PICO 输入数据保持时间 | 31.25 | ns | |||
| tVALID.PO | POCI 输出数据有效时间(2) | 33 | ns | |||
| tHD.PO | POCI 输出数据保持时间(3) | 7 | ns | |||