ZHCSYG7 June 2025 MSPM0H3216
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(ADC) | 模拟输入电压范围(1) | 适用于所有 ADC 模拟输入引脚 | 0 | VDD | V | |
| VR+ | ADC 正基准电压 | 来自 VDD 的 VR+ | VDD | V | ||
| 来自内部基准的 VR+ (VREF) | 4.05 | V | ||||
| VR- | ADC 负基准电压 | 0 | V | |||
| Fs | ADC 采样频率 | RES = 0x0(12 位模式),外部基准 | 1.6 | Msps | ||
| RES = 0x1(10 位模式),外部基准 | 1.77 | |||||
| RES = 0x2(8 位模式),外部基准 | 2 | |||||
| FS | ADC 采样频率 | RES = 0x0(12 位模式),内部基准 | 0.9 | Msps | ||
| RES = 0x1(10 位模式),内部基准 | 1 | |||||
| RES = 0x2(8 位模式),内部基准 | 1.2 | |||||
| I(ADC) | 流入 VDD 端子的 工作电源电流 |
FS = 1.6MSPS,VR+ = VDD | 350 | μA | ||
| FS = 0.9MSPS,VR+ = VREF = 4.05V (包含 VREF 功耗) | 400 | |||||
| CS/H | ADC 采样保持电容 | 0.22 | pF | |||
| Rin | ADC 开关电阻 | 15 | kΩ | |||
| ENOBDC | 有效位数,DC | 外部基准(2) | 11 | 位 | ||
| ENOBDC | 有效位数,DC | 具有过采样的外部基准 | 12.4 | 位 | ||
| ENOBDC | 有效位数,DC | 内部基准,VR+ = VREF = 4.05V | 10.3 | 位 | ||
| ENOBAC | 有效位数,AC | 具有过采样的外部基准,fin = 1kHz | 11.4 | 位 | ||
| ENOBAC | 有效位数,AC | 外部基准(2),fin = 5kHz | 10.7 | 位 | ||
| ENOBAC | 有效位数,AC | 内部基准,VR+ = VREF = 4.05V,fin = 5kHz | 10.2 | 位 | ||
| SNR | 信噪比 | 外部基准(2) | 68 | dB | ||
| 具有过采样的外部基准 | 74 | |||||
| 内部基准,VR+ = VREF = 4.05V | 64 | |||||
| PSRRDC | 电源抑制比(直流) | VDD = VDD(min) 至 VDD(max) 内部基准,VR+ = VREF = 4.05V |
61 | dB | ||
| PSRRDC | 电源抑制比(直流) | 外部基准电压 (4),VDD = VDD(min) 至 VDD(max) | 61 | dB | ||
| PSRRAC | 电源抑制比(交流) | 1kHz 时 ΔVDD = 0.1V 内部基准,VR+ = VREF = 4.05V |
48.6 | dB | ||
| PSRRAC | 电源抑制比(交流) | 1kHz 时 ΔVDD = 0.1V 外部基准,VR+ = VREF = 4.05V |
61 | dB | ||
| Twakeup | ADC 唤醒时间 | 假设内部基准处于运行状态 | 5 | us | ||
| VSupplyMon | 电源监测器分压器 (VDD/3) 精度 | ADC 输入通道:电源监测器 (3) | -1.5 | +1.5 | % | |
| ISupplyMon | 电源监测器分压器电流消耗 | ADC 输入通道:电源监测器 | 16 | uA | ||