ZHCSYG7 June 2025 MSPM0H3216
ADVANCE INFORMATION
MSPM0Hxx MCU 包含一个低功耗高性能 SRAM 存储器,可在器件支持的 CPU 频率范围内实现零等待状态访问。SRAM 存储器可用于存储易失性信息,例如调用栈、堆、全局数据和代码。SRAM 存储器内容在 RUN、SLEEP、STOP 和 STANDBY 运行模式下完全保留。该器件提供写保护机制,允许应用程序以 1KB 的分辨率对 SRAM 存储器进行动态写保护。当将可执行代码放入 SRAM 时,写保护很有用,可针对 CPU 或 DMA 无意覆盖代码提供一定程度的保护。将代码放置在 SRAM 中可以通过实现零等待状态操作和降低功耗来提高关键循环的性能。