ZHCSYG7 June 2025 MSPM0H3216
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fADCCLK | ADC 时钟频率 | 4 | 32 | MHz | |||
| tADC trigger | 软件触发最小宽度 | 3 | ADCCLK 周期 | ||||
| tSample_step | 阶跃输入的采样时间 | 12 位模式,RS = 50Ω,Cpext = 10pF,Vstep = 4V | 0.188 | µs | |||
| tSample_step | 阶跃输入的采样时间 | 12 位模式,RS = 50Ω,Cpext = 10pF,Vstep = 5V | 12 位模式,RS = 50Ω,Cpext = 10pF,Vstep = 5V | 0.400 | µs | ||
| tSample_VREF | 使用内部 VREF 输入时的采样时间 | ADC 通道 = 29,12 位模式,VDD 作为基准 | 10 | µs | |||
| tSample_SupplyMon | 使用电源监测器 (VDD/3) 时的采样时间 | 3 | µs | ||||