ZHCSYC6 May 2025 TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 自 | 至 | 温度 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | |||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tpd | 传播延迟 | 1Mbps 所有 4 通道切换 | A | B | -40°C 至 85°C | 2.6 | 4.8 | 2.6 | 5 | 2.7 | 5.1 | 2.8 | 5.6 | ns | ||||
| A | B | -40°C 至 125°C | 2.6 | 5.1 | 2.6 | 5.3 | 2.7 | 5.4 | 2.8 | 5.9 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 85°C | 3 | 7.9 | 2.8 | 6.2 | 2.7 | 5.9 | 2.7 | 5.6 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 125°C | 3 | 8.4 | 2.8 | 6.6 | 2.7 | 6.2 | 2.7 | 6 | ||||||||
| PWD | 脉宽失真度 | |tphl - tplh| | A | B | -40°C 至 85°C | -0.22 | 0.4 | -0.27 | 0.3 | -0.32 | 0.3 | -0.50 | 0.2 | ns | ||||
| A | B | -40°C 至 125°C | -0.33 | 0.4 | -0.37 | 0.3 | -0.42 | 0.3 | -0.60 | 0.2 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 85°C | -0.22 | 0.4 | -0.27 | 0.3 | -0.32 | 0.3 | -0.5 | 0.2 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 125°C | -0.33 | 0.4 | -0.37 | 0.3 | -0.42 | 0.3 | -0.60 | 0.2 | ||||||||
| tr | 输出信号上升时间 | A | B | -40°C 至 85°C | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | ns | |||||
| A | B | -40°C 至 125°C | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 85°C | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 125°C | 0.6 | 1.75 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | ||||||||
| tf | 输出信号下降时间 | A | B | -40°C 至 85°C | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | ns | |||||
| A | B | -40°C 至 125°C | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 2 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 85°C | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | ||||||||
| B | A | -40°C 至 125°C | 0.4 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 2 | ||||||||
| tDO | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VCC 低于 1.36V 时开始测量 | -40°C 至 85°C | 5.5 | 10.7 | 5.6 | 10.5 | 5.7 | 10.6 | 5.9 | 10 | µs | ||||||
| -40°C 至 125°C | 5.5 | 10.7 | 5.6 | 10.5 | 5.7 | 10.6 | 5.9 | 10 | ||||||||||
| tPU | 从 ULVO 至有效输出数据的时间 | -40°C 至 85°C | 21.1 | 64.3 | 4.3 | 69.1 | 4.5 | 76.6 | 55.3 | 99.4 | µs | |||||||
| -40°C 至 125°C | 19.9 | 64.3 | 4.3 | 69.1 | 4.5 | 76.6 | 53.9 | 99.4 | ||||||||||