ZHCSYC6A May 2025 – March 2026 TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1
PRODUCTION DATA
TXG402x-Q1 是一款基于非电流的 2 位 定向电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±40V 的接地电平转换。与传统电平转换器相比,TXG402x-Q1 系列可以解决不同接地电平之间的电压转换难题。简图 显示了一个常见用例,其中 GNDA 与 GNDB 之间存在直流漂移(由寄生电阻或电容引起)。
VCCA 以 GNDA 为基准,VCCB 以 GNDB 为基准。Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,而 Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都能够接受 1.71V 至 5.5V 的电压。当 VCC 至 GND 短接时,GNDA 和 GNDB 之间的最大漏电流小于 90nA。
TXG402x-Q1 器件有助于改善不同接地域的抗噪性能和电源时序,同时提供低功耗、延迟和通道间偏斜。它可以抑制 80VPP 到 5MHz 的噪声水平 (图 7-5)。此器件可支持 UART、GPIO 和 JTAG 等多种接口。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TXG4020-Q1TXG4021-Q1 | DSG (WSON-8) | 2.0mm × 2.00mm |
| DDF (SOT-8) | 2.90mm × 1.60mm | |
| D (SOIC-8) | 4.90mm × 3.90mm |