ZHCSYC6 May 2025 TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 125°C | ||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 (3) | IOH = -4.5mA | 1.71V | 1.71V | 1.5 | V | ||
| IOH = -8mA | 2.3V | 2.3V | 2.0 | |||||
| IOH = -10mA | 3V | 3V | 2.7 | |||||
| IOH = -12mA | 4.5V | 4.5V | 4.1 | |||||
| VOL | 低电平输出电压 (4) | IOL = 4.5mA | 1.71V | 1.71V | 0.16 | V | ||
| IOL = 8mA | 2.3V | 2.3V | 0.27 | |||||
| IOL = 10mA | 3V | 3V | 0.34 | |||||
| IOL = 12mA | 4.5V | 4.5V | 0.41 | |||||
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 数据输入 (Ax、Bx) (以 VCCI 为基准) |
1.71V | 1.71V | 1.11 | V | ||
| 2.3V | 2.3V | 1.40 | ||||||
| 3V | 3V | 1.73 | ||||||
| 4.5V | 4.5V | 2.45 | ||||||
| 5.5V | 5.5V | 3.0 | ||||||
| VT- | 负向输入阈值电压 | 数据输入 (Ax、Bx) (以 VCCI 为基准) |
1.71V | 1.71V | 0.56 | V | ||
| 2.3V | 2.3V | 0.80 | ||||||
| 3V | 3V | 1.14 | ||||||
| 4.5V | 4.5V | 1.59 | ||||||
| 5.5V | 5.5V | 2.0 | ||||||
| ΔVT | 输入阈值迟滞 (VT+ – VT-) |
数据输入 (Ax、Bx) (以 VCCI 为基准) |
1.71V | 1.71V | 0.3 | 0.55 | V | |
| 2.3V | 2.3V | 0.36 | 0.60 | |||||
| 3V | 3V | 0.38 | 0.54 | |||||
| 4.5V | 4.5V | 0.41 | 0.86 | V | ||||
| ΔVT | 输入阈值迟滞 (VT+ – VT-) |
数据输入 (Ax、Bx) (以 VCCI 为基准) |
5.5V | 5.5V | 0.40 | 0.96 | V | |
| II | 输入漏电流 | 数据输入 (Ax、Bx) VI = VCCI 或 GND |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 0.2 | 1.6 | µA | |
| Ioff-float | 浮动电源局部断电电流 | A 端口或 B 端口 VI = VCC |
悬空(5) | 0V 至 5.5V | 0.26 | 1.55 | µA | |
| 0V 至 5.5V | 悬空(5) | 0.26 | 1.55 | |||||
| Ci | 控制输入电容 | VI = 3.3 V 或 VGNDA | 3.3V | 3.3V | 2 | pF | ||
| Cio | 数据 I/O 电容 | VO = 1.71V DC +1MHz -16dBm 正弦波 | 3.3V | 3.3V | 1.3 | 2.6 | pF | |
| CGND | 接地间的电容 | 所有通道组合在一起 (VCC 两侧都加电) |
46 | pF | ||||
| 所有通道组合在一起 (VCC 至 GND 短接) |
53 | pF | ||||||
| 漏电流 | GndA 至 GndB 之间的漏电流 | 所有通道组合在一起 (VCC 两侧都加电,输入全部为低电平) |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 0.13 | µA | ||
| 所有通道组合在一起 (VCC 两侧都加电,输入全部为高电平) |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 32 | µA | ||||
| 所有通道组合在一起 (VCC 至 GND 短接) |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 0.09 | µA | ||||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | 输入以 100Mbps 切换 接地漂移最高 40V |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 1 | kV/µs | ||
| TXGx021 | ||||||||
| ICCA | VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 300 | 747 | µA | |
| 0V | 5.5V | -2 | 12.5 | |||||
| 5.5V | 0V | 349 | 589 | |||||
| VI = GND IO = 0 |
5.5V | 悬空(5) | 347 | 577 | ||||
| ICCB | VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 497 | 1077 | µA | |
| 0V | 5.5V | 546 | 919 | |||||
| 5.5V | 0V | -2 | 24.5 | |||||
| VI = GND IO = 0 |
悬空(5) | 5.5V | 548 | 919 | ||||
| ICCA + ICCB | 电源电流 — 直流信号 | VI = VCCI | 1.8V | 1.8V | 0.7 | 1.6 | mA | |
| 2.5V | 2.5V | 0.8 | 1.6 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 0.8 | 1.7 | |||||
| 5V | 5V | 0.8 | 1.9 | |||||
| VI = GND | 1.8V | 1.8V | 0.7 | 1.6 | mA | |||
| 2.5V | 2.5V | 0.8 | 1.6 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 0.8 | 1.7 | |||||
| 5V | 5V | 0.8 | 1.9 | |||||
| ICCA + ICCB | 电源电流 — 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF,1Mbps | 1.8V | 1.8V | 0.9 | 1.6 | mA | |
| 2.5V | 2.5V | 0.9 | 1.6 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 0.9 | 1.7 | |||||
| 5V | 5V | 1.1 | 2 | |||||
| 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF,50Mbps | 1.8V | 1.8V | 4.6 | 6.3 | mA | |||
| 2.5V | 2.5V | 5.5 | 7.3 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 6.8 | 8.2 | |||||
| 5V | 5V | 8.7 | 10.7 | |||||
| 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF,100Mbps | 1.8V | 1.8V | 8.5 | 10.6 | mA | |||
| 2.5V | 2.5V | 10 | 13 | |||||
| 3.3V | 3.3V | 12 | 14.7 | |||||
| 5V | 5V | 16.6 | 20.2 | |||||
| TXGx020 | ||||||||
| ICCA | VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 299 | 602 | µA | |
| 0V | 5.5V | -2.5 | 1.2 | µA | ||||
| 5.5V | 0V | 302 | 602 | µA | ||||
| VI = GND IO = 0 |
5.5V | 悬空(5) | 299 | 577 | µA | |||
| ICCB | VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.71V 至 5.5V | 1.71V 至 5.5V | 504 | 1225 | µA | |
| 0V | 5.5V | 486 | 906 | µA | ||||
| 5.5V | 0V | -2 | 24.5 | µA | ||||
| VI = GND IO = 0 |
悬空(5) | 5.5V | 486 | 906 | µA | |||
| ICCA + ICCB | 电源电流 — 直流信号 | VI = VCCI | 1.8V | 1.8V | 0.7 | 1.6 | mA | |
| 2.5V | 2.5V | 0.8 | 1.6 | mA | ||||
| 3.3V | 3.3V | 0.8 | 1.7 | mA | ||||
| 5V | 5V | 0.8 | 1.9 | mA | ||||
| VI = GND | 1.8V | 1.8V | 0.7 | 1.6 | mA | |||
| 2.5V | 2.5V | 0.8 | 1.6 | mA | ||||
| 3.3V | 3.3V | 0.8 | 1.7 | mA | ||||
| 5V | 5V | 0.8 | 1.9 | mA | ||||
| ICCA + ICCB | 电源电流 — 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF,1Mbps | 1.8V | 1.8V | 0.9 | 1.6 | mA | |
| 2.5V | 2.5V | 0.9 | 1.6 | mA | ||||
| 3.3V | 3.3V | 0.9 | 1.7 | mA | ||||
| 5V | 5V | 1.1 | 2 | mA | ||||
| 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF,50Mbps | 1.8V | 1.8V | 4.5 | 6.3 | mA | |||
| 2.5V | 2.5V | 5.5 | 7.3 | mA | ||||
| 3.3V | 3.3V | 6.3 | 8 | mA | ||||
| 5V | 5V | 8.4 | 10.7 | mA | ||||
| 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF,100Mbps | 1.8V | 1.8V | 8.5 | 10.7 | mA | |||
| 2.5V | 2.5V | 10 | 13 | mA | ||||
| 3.3V | 3.3V | 12 | 14.7 | mA | ||||
| 5V | 5V | 16.6 | 20.2 | mA | ||||
| VUVLO+ | 正向欠压锁定电压 | A 电源 | 1.71V 至 5.5V | 1.55 | V | |||
| B 电源 | 1.71V 至 5.5V | 1.55 | V | |||||
| VUVLO- | 负向欠压锁定电压 | A 电源 | 1.71V 至 5.5V | 1.36 | V | |||
| B 电源 | 1.71V 至 5.5V | 1.36 | V | |||||
| VUVLO_Hys | 欠压锁定迟滞 | A 电源 | 1.71V 至 5.5V | 36 | 147 | mV | ||
| B 电源 | 1.71V 至 5.5V | 36 | 147 | mV | ||||