ZHCSYC6 May 2025 TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | VCCI | VCCO | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 125°C | ||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| TMAX - 最大数据速率 | 50% 占空比输入 单通道开关 20% 脉冲 > 0.7*VCCO 20% 脉冲 < 0.3*VCCO |
无转换 | 1.65V 至 1.95V | 1.65V 至 1.95V | 264 | Mbps | ||
| 2.3V 至 2.7V | 2.3V 至 2.7V | 220 | ||||||
| 3.0V 至 3.6V | 3.0V 至 3.6V | 220 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | 4.5V - 5. V | 176 | ||||||
| TMAX - 最大数据速率 | 50% 占空比输入 单通道开关 20% 脉冲 > 0.7*VCCO 20% 脉冲 < 0.3*VCCO |
升压转换 | 1.65V 至 1.95V | 2.3V 至 2.7V | 264 | Mbps | ||
| 1.65V 至 1.95V | 3.0V 至 3.6V | 264 | ||||||
| 1.65V 至 1.95V | 4.5V 至 5.5V | 264 | ||||||
| 2.3V 至 2.7V | 3.0V 至 3.6V | 220 | ||||||
| 2.3V 至 2.7V | 4.5V 至 5.5V | 220 | ||||||
| 3.0V 至 3.6V | 4.5V 至 5.5V | 176 | ||||||
| TMAX - 最大数据速率 | 50% 占空比输入 单通道开关 20% 脉冲 > 0.7*VCCO 20% 脉冲 < 0.3*VCCO |
降压转换 | 2.3V 至 2.7V | 1.65V 至 1.95V | 264 | Mbps | ||
| 3.0V 至 3.6V | 2.3V 至 2.7V | 220 | ||||||
| 3.0V 至 3.6V | 1.65V 至 1.95V | 220 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | 3.0V 至 3.6V | 176 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | 1.65V 至 1.95V | 220 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | 1.65V 至 1.95V | 220 | ||||||
| tsk - 输出偏斜 | 上升沿或下降沿上任何开关输出之间的时序偏斜(同向通道) | 无转换 | 1.65V 至 1.95V | 1.65V 至 1.95V | 0.02 | ns | ||
| 2.3V 至 2.7V | 2.3V 至 2.7V | 0.02 | ||||||
| 3.0V 至 3.6V | 3.0V 至 3.6V | 0.02 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | 4.5V 至 5.5V | 0.04 | ||||||
| tsk - 输出偏斜 | 上升沿或下降沿上任何开关输出之间的时序偏斜(同向通道) | 升压转换 | 1.65V 至 1.95V | 2.3V 至 2.7V | 0.02 | ns | ||
| 1.65V 至 1.95V | 3.0V 至 3.6V | 0.02 | ||||||
| 1.65V 至 1.95V | 4.5V 至 5.5V | 0.02 | ||||||
| 2.3V 至 2.7V | 3.0V 至 3.6V | 0.02 | ||||||
| 2.3V 至 2.7V | 4.5V 至 5.5V | 0.02 | ||||||
| 3.0V 至 3.6V | 4.5V 至 5.5V | 0.02 | ||||||
| tsk - 输出偏斜 | 上升沿或下降沿上任何开关输出之间的时序偏斜(同向通道) | 降压转换 | 2.3V 至 2.7V | 1.65V 至 1.95V | 0.02 | ns | ||
| 3.0V 至 3.6V | 2.3V 至 2.7V | 0.02 | ||||||
| 3.0V 至 3.6V | 1.65V 至 1.95V | 0.02 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | 3.0V 至 3.6V | 0.04 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | 2.3V 至 2.7V | 0.04 | ||||||
| 4.5V 至 5.5V | 1.65V 至 1.95V | 0.04 | ||||||