ZHCSYB4A May 2025 – July 2025 TPS7B4259-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQ | 静态电流 | VIN = 5.4V 至 40V,IOUT = 100µA,TJ = 25ºC | 75 | µA | ||
| VIN = 5.4V 至 40V,IOUT = 100µA,–40ºC < TJ < 85ºC | 80 | |||||
| VIN = 5.4V 至 40V,IOUT = 100µA | 85 | |||||
| IGND | 接地电流 | VIN = 5.8V 至 40V,IOUT = 150mA | 2 | mA | ||
| ISHUTDOWN | 关断电源电流 | VEN = 0V | 3.8 | µA | ||
| IADJ | ADJ 引脚电流 | IOUT = 100µA | 0.9 | µA | ||
| VUVLO (RISING) | 上升输入电源 UVLO | VIN 上升,IOUT = 5mA | 2.6 | 2.7 | 2.85 | V |
| VUVLO (FALLING) | 下降输入电源 UVLO | VIN 下降,IOUT = 5mA | 2.3 | 2.4 | 2.5 | V |
| VUVLO (HYST) | VUVLO(IN) 迟滞 | 300 | mV | |||
| ΔVOUT | 输出电压跟踪准确度 | VIN = VOUT + 0.8V 至 40V,IOUT = 100µA 至 150mA (1) | -6 | 6 | mV | |
| ΔVOUT (ΔVIN) | 线路调整 | VIN = VOUT + 0.8V 至 40V,IOUT = 100µA | -0.4 | 0.4 | mV | |
| ΔVOUT (ΔIOUT) | 负载调整率 | VIN = VOUT + 0.8V,IOUT = 100µA 至 150mA (1) | 1 | mV | ||
| VDO | 压降电压 | IOUT = 150mA,VADJ ≥ 3.3V,VIN = VADJ | 250 | 470 | mV | |
| ICL | 输出电流限制 | VIN = VOUT + 1.2V,VOUT 短接至 90% x VADJ | 170 | 215 | 250 | mA |
| VPG UV-TH | 电源正常欠压阈值,VADJ - VOUT | VOUT 降低,VIN = VADJ = 5V,VIN 降低 | 40 | 80 | 120 | mV |
| VPG OV-TH | 电源正常过压阈值,VOUT - VADJ | VOUT上升,VIN ≥ VADJ/REF + 0.5V | 40 | 80 | 120 | mV |
| VPG-HYST | 电源正常状态迟滞 | 25 | mV | |||
| tPG | 电源正常状态反应时间 | 20 | 50 | 80 | µS | |
| VPG, LOW | 电源正常状态输出低电平电压 | IPG = 1.8mA | 0.4 | V | ||
| IPG, LEAKAGE | 电源正常引脚泄漏电流 | VPG = 5V | 0.25 | µA | ||
| VEN, OFF | 器件禁用电压范围 | 0.8 | V | |||
| VEN, ON | 器件使能电压范围 | 1.8 | V | |||
| IEN | 使能引脚漏电流 | VEN = 5V | 1 | µA | ||
| PSRR | 电源纹波抑制 | VRIPPLE = 1VPP,频率 = 100Hz,IOUT ≥ 5mA | 80 | dB | ||
| Vn | 输出噪声电压 | VOUT = 3.3V,IOUT = 1mA,BW = 10Hz 至 100KHz,将 5µVRMS 参考用于此测量 | 150 | µVRMS | ||
| IREV | VIN 下的反向电流 | VIN = 0V,VOUT = 32V | -0.7 | 0.7 | µA | |
| IREV-N1 | VIN 为负时的反向电流 | VIN = -20V,VOUT = 20V | -1.2 | 1.2 | µA | |
| TSD(SHUTDOWN) | 结关断温度 | 175 | °C | |||
| TSD(HYST) | 热关断迟滞 | 15 | °C | |||