ZHCSYB4A May 2025 – July 2025 TPS7B4259-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VIN | 非稳压输入引脚电压 | -40 | 45 | V |
| VOUT | 稳压输出引脚电压 | -5 | 45 | V |
| VIN - VOUT | 输入-输出差分电压 | -45 | 45 | V |
| VEN | 使能引脚电压 | -40 | 45 | V |
| VPG | 电源正常引脚电压 | -0.3 | 45 | V |
| VADJ | 可调节参考输入引脚电压 | -40 | 45 | V |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |