ZHCSYB4A May   2025  – July 2025 TPS7B4259-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息 
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 跟踪器输出电压 (VOUT)
        1. 6.3.1.1 输出电压等于参考电压
        2. 6.3.1.2 输出电压小于参考电压
      2. 6.3.2 反向电流保护
      3. 6.3.3 电源正常
      4. 6.3.4 欠压锁定
      5. 6.3.5 热保护
      6. 6.3.6 电流限值
      7. 6.3.7 输出对电池短路
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 在 VIN < 3.3V 的情况下运行
      4. 6.4.4 通过 ADJ 和 EN 控件禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 压降电压
      2. 7.1.2 反向电流
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入和输出电容器选择
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 封装
        2. 7.4.1.2 对于改进 PSRR 和噪声性能的电路板布局布线建议
        3. 7.4.1.3 功率耗散和热效应注意事项
        4. 7.4.1.4 热性能与铜面积
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TPS7B4259-Q1 是一款单片集成低压降电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4259-Q1 专为汽车严苛环境设计,可稳定通过线束为非板载传感器供电。在此类恶劣工作条件下,线束中的电缆可能会暴露于各种故障条件下,从而增加故障风险。此类情况包括接地短路、电池短路和过热。TPS7B4259-Q1 集成了针对每种故障情况的保护功能,以及反极性保护功能。该器件具有包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑。这种 PMOS 拓扑无需使用外部二极管,否则需要该二极管来防止反向电流流动。该器件 150mA 的高额定电流可能允许单个跟踪器同时为多个非板载传感器供电。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。

TPS7B4259-Q1 具有独立使能引脚 (EN) 和电源正常状态功能、可检测欠压和过压故障情况。通过将 EN 输入引脚置于低电平,TPS7B4259-Q1 可切换至待机模式。在此模式下,LDO 的静态电流消耗小于 3.8μA(最大)。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TPS7B4259-Q1 DDA(HSOIC,8) 6mm × 4.9mm
如需更多信息,请参阅机械、封装和可订购信息。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。

TPS7B4259-Q1 可在出现故障时为 ADC 和微控制器 (MCU) 提供保护缓冲器,同时安全地将电源传输至非板载传感器。该器件可跟踪施加在可调节输入引脚 (ADJ) 上的基准电压,并在 OUT 引脚上具有非常严格的 6mV(最大值)容差。此容差对于指定线路、负载和温度值的所有变化都适用。对于其输出由 ADC 采样的比例式传感器,这种严格的跟踪容差尤其有益。该容差确认 ADC 满量程基准与传感器电源电压之间的误差最小。因此可以保持传感器测量的比例性。

如果 ADC 满量程基准电压等于传感器电源电压,则将基准电压直接连接到 ADJ 引脚。如果传感器电源电压低于基准电压,在 ADJ 引脚上使用电阻分压器。此分压器有助于降低基准电压(降低至最小值 2V),使其与传感器电源电压相匹配。