ZHCSYB4A May 2025 – July 2025 TPS7B4259-Q1
PRODUCTION DATA
为了改善 AC 性能(如 PSRR、输出噪声和瞬态响应等),在设计电路板时为 VIN 和 VOUT 使用单独的接地层。仅在器件的 GND 引脚上连接每个接地平面。此外,将输出电容器的接地连接直接连接到器件的 GND 引脚。
更大程度地减小等效串联电感 (ESL) 和等效串联电阻 (ESR),从而更大限度地提高性能和稳定性。将每个电容器放置在尽可能靠近器件且和稳压器位于 PCB 同一侧的位置。
请勿将任何电容器放置在 PCB 安装稳压器的位置的相对侧。强烈建议不要使用通孔和长布线,因为这会对系统性能产生负面影响。过孔和长布线可能会导致不稳定。
如果可能,并且为了实现本文档中所述的最高性能,请使用与 TPS7B4259-Q1 评估板相同的布局模式。此评估板可在 www.ti.com 获取。