ZHCSYA1A May   2025  – February 2026 LM50-Q1 , LM50HV-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性:LM50-Q1
    6. 6.6 电气特性:LM50HV-Q1
    7. 6.7 典型特性(LM50-Q1)
    8. 6.8 典型特性 (LM50HV-Q1)
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 LM50-Q1 和 LM50HV-Q1 传递函数
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 全量程摄氏温度传感器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 电容旁路和负载
          2. 8.2.1.2.2 LM50HV-Q1 自热
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
      3. 8.5.3 散热注意事项
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1.      相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

LM50-Q1(1 级)和 LM50HV-Q1(0 级)器件是 AEC-Q100 汽车级模拟温度传感器,可使用单个正电源分别测量高达 125°C 和 150°C 的温度。与 NTC 热敏电阻不同,LM50-Q1 和 LM50HV-Q1 无需任何外部校准、修整或软件线性化,从而简化了电路要求。该器件的输出电压与温度呈线性比例关系 (10mV/°C),并在 0°C 时具有 500mV 的直流偏移。此偏移允许在无需负电源的情况下读取负温度值。这些器件的输出电压范围介于 100mV(–40°C 时)至 1.75V(125°C 时)和 2V(150°C 时,仅限 LM50HV-Q1)之间,从而简化了汽车 ADC 接口连接(包括集成在 MCU 中的 ADC)。

LM50HV-Q1 在 3V 至 36V 的宽电源电压范围内具有稳定的功能,因此专为无 LDO 应用而设计。LM50-Q1 和 LM50HV-Q1 的晶圆级修整和校准可实现低成本和一致的精度:LM50-Q1(–40°C 至 125°C 范围内为 ±4°C)和 LM50HV-Q1(–20°C 至 125°C 范围内为 ±3°C,–40°C 至 150°C 范围内为 ±3.5°C)。也可提供功能安全文档。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
LM50-Q1 和 LM50HV-Q1DBZ(SOT-23,3)2.37mm × 2.92mm
有关更多信息,请参阅节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
LM50-Q1 LM50HV-Q1 简化版原理图图 3-1 简化版原理图
LM50-Q1 LM50HV-Q1 全范围 LM50-Q1(–40°C 至 125°C)和 LM50HV-Q1(–40°C 至 150°C)图 3-2 全范围 LM50-Q1(–40°C 至 125°C)和 LM50HV-Q1(–40°C 至 150°C)