ZHCSYA1A May   2025  – February 2026 LM50-Q1 , LM50HV-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性:LM50-Q1
    6. 6.6 电气特性:LM50HV-Q1
    7. 6.7 典型特性(LM50-Q1)
    8. 6.8 典型特性 (LM50HV-Q1)
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 LM50-Q1 和 LM50HV-Q1 传递函数
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 全量程摄氏温度传感器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 电容旁路和负载
          2. 8.2.1.2.2 LM50HV-Q1 自热
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
      3. 8.5.3 散热注意事项
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1.      相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

器件比较

表 4-1 器件比较
特性 LM50HV-Q1 LM50-Q1(1) TMP235-Q1 TMP236-Q1 LM60-Q1(1) LMT86-Q1 LMT87-Q1 LM94022-Q1
传感器增益
(mV/°C)
10 10 10 19.5 6.25 -10.9 -13.6 –5.5/–8.2
–10.9/–13.6
传感器增益类型 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 引脚设置
0°C 时的偏移电压
(mV)
500 500 500 400 424 2103 2637 1.034/1.57
2.1/2.63
温度范围 (°C) -40 至 150 -40 至 125 -40 至 150 -10 至 125 -40 至 125 -50 至 150 -50 至 150 -50 至 150
电源规格
VDD (V) 3 至 36 4.5 至 10 2.3 至 5.5 3.1 至 5.5 2.7 至 10 2.2 至 5.5 2.7 至 5.5 1.5/1.8/
2.2/2.7 至 5.5
IQ(典型值)(µA) 52 95 9 10 82 5.4 5.4 5.4
汽车规格
汽车
等级
Grade-0 Grade-1 Grade-0 Grade-1 Grade-1 Grade-0 Grade-0 Grade-0
功能
安全
型
是 是 是 是 是 是 是 否
温度精度
25°C(典型值) ±1 - ±0.5 ±0.5 - ±0.3 ±0.3 -
-50°C(最大值) - - - - - ±2.7 ±2.7 ±1.8
-40°C(最大值) ±3.5 ±4 ±2.5 - ±4 ±2.7 ±2.7 ±1.8
-25°C(最大值) ±3.5 ±3.8 ±2.5 - ±3.8 ±2.7 ±2.7 ±1.8
-20°C(最大值) ±3 ±3.7 ±2.5 - ±3.7 ±2.7 ±2.7 ±1.8
-10°C(最大值) ±3 ±3.5 ±2.5 ±2.5 ±3.5 ±2.7 ±2.7 ±1.8
0°C(最大值) ±2.5 ±3.4 -1.5/1.2 ±1.5 ±3.4 ±2.7 ±2.7 ±1.8
20°C(最大值) ±2 ±3.1 -1.5/1.2 ±1.5 ±3.1 ±2.7 ±2.7 ±1.5
25°C(最大值) ±2 ±3 -1.5/1.2 ±1.5 ±3 ±2.7 ±2.7 ±1.5
40°C(最大值) ±2 ±3.15 -1.5/1.2 ±1.5 ±3.15 ±2.7 ±2.7 ±1.5
70°C(最大值) ±2 ±3.45 -1.5/1.2 ±1.5 ±3.45 ±2.7 ±2.7 ±1.8
85°C(最大值) ±2.5 ±3.6 ±2.5 ±2.5 ±3.6 ±2.7 ±2.7 ±2.1
90°C(最大值) ±2.5 ±3.65 ±2.5 ±2.5 ±3.65 ±2.7 ±2.7 ±2.1
100°C(最大值) ±2.5 ±3.75 ±2.5 ±2.5 ±3.75 ±2.7 ±2.7 ±2.4
120°C(最大值) ±3 ±3.95 ±2.5 ±2.5 ±3.95 ±2.7 ±2.7 ±2.4
125°C(最大值) ±3 ±4 ±2.5 ±2.5 ±4 ±2.7 ±2.7 ±2.7
150°C(最大值) ±3.5 - ±2.5 - - ±2.7 ±2.7 ±2.7
封装尺寸
尺寸
[mm × mm × mm]
SOT23
(3 引脚)
2.4 × 2.9 × 1.1
SOT23
(3 引脚)
2.4 × 2.9 × 1.1SC70
(5 引脚)
2.1 × 2.0 × 1.1
SOT23
(3 引脚)
2.4 × 2.9 × 1.1
SC70
(5 引脚)
2.1 × 2.0 × 1.1
  1. LM50-Q1 和 LM60-Q1 温度精度限制来自“精度与温度间的关系”图。
表 4-2 LM50-Q1 和 LM50HV-Q1 器件可订购选项
器件名称 器件型号 在温度范围内的精度 额定温度范围 电源电压范围 封装
LM50-Q1 LM50QIM3X/NOPB ±4°C –40°C ≤ TA ≤ +125°C
(旧芯片和新芯片)
4.5V 至 10V SOT-23
(DBZ)
3 引脚
LM50HV-Q1 LM50HVQDBZRQ1 ±2°C 20°C ≤ TA ≤ +70°C 3V 至 36V
±2.5°C 0°C ≤ TA ≤ +100°C
±3°C –20°C ≤ TA ≤ +125°C
±3.5°C –40°C ≤ TA ≤ +125°C
LM50HVEDBZRQ1 ±2°C 20°C ≤ TA ≤ +70°C
±2.5°C 0°C ≤ TA ≤ +100°C
±3°C –20°C ≤ TA ≤ +125°C
±3.5°C –40°C ≤ TA ≤ +150°C
表 4-3 LM50-Q1 和 LM50HV-Q1 器件命名规则详情
产品 说明
LM50xIyyy x 表示器件具有 Q(符合 AEC-Q100 标准的 1 级器件)型号。该器件可以随附旧芯片(CSO:GF6 或 SHE)或新芯片(CSO:RFB) 具有不同 芯片源 (CSO)。卷带封装标签提供日期代码信息以区分正在使用的芯片。在整个文档中对新芯片和旧芯片的器件性能进行了说明。
yyy 表示此器件的封装类型,即采用 DBZ(SOT-23 3 引脚)的 M3X/NOPB。
LM50HVxyyyRQ1 x 表示器件具有符合 AEC-Q100 标准的 Q(1 级)或 E(0 级)型号。LM50HV-Q1 只有 CSO:RFB。
yyy 表示器件的封装类型为 DBZ(SOT-23 3 引脚)。