ZHCSY76A May 2025 – September 2025 UCC25661-Q1
PRODUCTION DATA
UCC25661x-Q1 系列 使用一个多功能引脚 (OVP/OTP) 来监测是否出现输出过压和外部过热情况。通过偏置绕组上的反射电压和电源电压 VCCP,监控输出电压。
VCCP 和 OVP/OTP 引脚之间连接一个齐纳二极管。在正常工作条件下,齐纳二极管不导通,OVP/OTP 引脚电压由 NTC 电阻和 IOTP 拉电流产生。如果 VCCP 升高到足以超过齐纳二极管击穿电压的水平,则 OVP/OTP 引脚上的电压会因齐纳二极管电流而被拉高。如果 OVP/OTP 上的电压超过 VOVPpos 阈值的时间达到 40us,则控制器将检测到故障并停止开关。
一个 NTC 从 OVP/OTP 连接到 GNDP。内部电流源 IOTP 从 OVP/OTP 引脚流出并流入 NTC 电阻器。根据 NTC 的温度,引脚上产生的电压会与 VOTPNeg 进行比较,以便确定是否发生外部过热故障。一旦检测到外部过热保护,UCC25661x-Q1 系列 就会进入故障状态。在 1s 等待期后,UCC25661x-Q1 系列 会检查 OVP/OTP 引脚电压。如果 OVP/OTP 引脚电压高于 VOVPPos,则 UCC25661x-Q1 系列 会尝试重新启动,否则将在故障空闲状态下继续等待。在突发模式期间,过热保护会被禁用,以更大限度地减小静态电流。从突发模式转换为正常开关时,OTP 功能将重新启用。