ZHCSY76A May 2025 – September 2025 UCC25661-Q1
PRODUCTION DATA
请确认所选的 VCCP 电容容量足够大,以确保在 LF 突发工作模式下,VCCP 电压不会降至 VCCStopSwitching 水平以下。
选择一个或多个总电容不低于 100µF 的电容器。VCCP 引脚上的电容器在 LF 突发运行期间提供静态电流支持,并为 VCCP 上的高频电流提供低阻抗路径。在选择电容器时,参考制造商的数据手册,考虑陶瓷电容器在直流偏置电压下的降额特性。