ZHCSY67 April   2025 CC3350MOD , CC3351MOD

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚说明
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性
    5. 6.5  WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性
    6. 6.6  WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率
    7. 6.7  WLAN 性能:5GHz 接收器特性
    8. 6.8  WLAN 性能:5GHz 发送器功率
    9. 6.9  BLE 性能:接收器特性
    10. 6.10 BLE 性能:发送器特性
    11. 6.11 电流消耗:2.4GHz WLAN 静态模式
    12. 6.12 电流消耗:5GHz WLAN 静态模式
    13. 6.13 电流消耗:2.4GHz WLAN 用例
    14. 6.14 电流消耗:5GHz WLAN 用例
    15. 6.15 电流消耗:BLE 静态模式
    16. 6.16 电流消耗:BLE 用例
    17. 6.17 电流消耗:器件模式
    18. 6.18 时序和开关特性
      1. 6.18.1 电源时序
      2. 6.18.2 时钟规格
        1. 6.18.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 6.18.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
    19. 6.19 接口时序特性
      1. 6.19.1 SDIO 时序规格
        1. 6.19.1.1 SDIO 计时示意图:默认速度
        2. 6.19.1.2 SDIO 计时示意图:高速
      2. 6.19.2 SPI 时序规格
        1. 6.19.2.1 SPI 时序图
        2. 6.19.2.2 SPI 时序参数
      3. 6.19.3 UART 4 线接口
        1. 6.19.3.1 UART 时序参数
  8. 器件认证
    1. 7.1 FCC 认证和声明
    2. 7.2 IC/ISED 认证和声明
    3. 7.3 ETSI/CE
    4. 7.4 MIC 认证
    5. 7.5 面向最终用户的手册信息
    6. 7.6 模块标识
      1. 7.6.1 测试等级
  9. 应用信息
    1. 8.1 典型应用 - CC335xMOD 参考设计
    2. 8.2 设计建议
      1. 8.2.1 总体布局建议
      2. 8.2.2 CC335xMOD 射频布局建议
      3. 8.2.3 散热板建议
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 器件命名规则样板文件
    3. 9.3 工具与软件
    4. 9.4 文档支持
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

采用外部振荡器的慢速时钟

为了实现出色功耗,慢速时钟可以由振荡器在外部生成,也可以从系统中的其他地方获得。外部源必须满足下面所示的要求。此时钟能够馈送到 CC335xMOD 引脚 SLOW_CLK_IN,并且必须在 nReset 置为无效并启用器件之前保持稳定。

表 6-1 外部慢速时钟要求
参数说明最小值典型值最大值单位
输入慢时钟频率方波32768Hz
频率精度初始值 + 温度 + 老化±250ppm
输入占空比30%50%70%
Tr/Tf上升和下降时间数字信号电平的 10% 至 90%(上升)和 90% 至 10%(下降)100ns
VIL输入低电平00.35 × VIOV
VIH输入高电平0.65 × VIO1.95V
输入阻抗1
输入电容5pF