ZHCSY67A April   2025  – February 2026 CC3350MOD , CC3351MOD

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚说明
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性
    5. 6.5  WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性
    6. 6.6  WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率
    7. 6.7  WLAN 性能:5GHz 接收器特性
    8. 6.8  WLAN 性能:5GHz 发送器功率
    9. 6.9  低功耗蓝牙性能:接收器特性
    10. 6.10 低功耗蓝牙性能:发送器特性
    11. 6.11 电流消耗:2.4GHz WLAN 静态模式
    12. 6.12 电流消耗:5GHz WLAN 静态模式
    13. 6.13 电流消耗:2.4GHz WLAN 用例
    14. 6.14 电流消耗:5GHz WLAN 用例
    15. 6.15 电流消耗:低功耗蓝牙静态模式
    16. 6.16 电流消耗:低功耗蓝牙用例
    17. 6.17 电流消耗:器件模式
    18. 6.18 时序和开关特性
      1. 6.18.1 电源时序
      2. 6.18.2 时钟规格
        1. 6.18.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 6.18.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
    19. 6.19 接口时序特性
      1. 6.19.1 SDIO 时序规格
        1. 6.19.1.1 SDIO 计时示意图:默认速度
        2. 6.19.1.2 SDIO 计时示意图:高速
      2. 6.19.2 SPI 时序规格
        1. 6.19.2.1 SPI 时序图
        2. 6.19.2.2 SPI 时序参数
      3. 6.19.3 UART 4 线接口
        1. 6.19.3.1 UART 时序参数
  8. 详细说明
    1. 7.1 WLAN 特性
    2. 7.2 低功耗蓝牙特性
  9. 器件认证
    1. 8.1 FCC 认证和声明
    2. 8.2 IC/ISED 认证和声明
    3. 8.3 ETSI/CE
    4. 8.4 MIC 认证
    5. 8.5 面向最终用户的手册信息
    6. 8.6 模块标识
      1. 8.6.1 测试等级
  10. 应用信息
    1. 9.1 应用、实施和布局
    2. 9.2 典型应用 - CC335xMOD 参考设计
    3. 9.3 设计建议
      1. 9.3.1 总体布局建议
      2. 9.3.2 CC335xMOD 射频布局建议
      3. 9.3.3 散热板建议
    4. 9.4 烘烤和 SMT 建议
      1. 9.4.1 烘烤建议
      2. 9.4.2 SMT 建议
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 器件命名规则样板文件
    3. 10.3 工具与软件
    4. 10.4 文档支持
    5. 10.5 支持资源
    6. 10.6 商标
    7. 10.7 静电放电警告
    8. 10.8 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

说明

SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx 系列器件兼具经济性和可靠性,可支持工程师放心地连接更多应用。CC335xMOD 器件是经过认证的模块,旨在简化硬件设计并缩短上市时间。

  • CC3350MOD:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 配套模块
  • CC3351MOD:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套模块

CC335xMOD 提供 Wi-Fi 和低功耗蓝牙的最新标准,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 保持兼容。这些 CC335xMOD 器件基于德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC335xMOD 是基于成熟的技术设计而成。这些模块非常适合配备运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用。CC335xMOD 为物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用带来了 Wi-Fi 6 的效率。

器件信息
器件型号1 Wi-Fi 2.4/5GHz SISO 低功耗蓝牙
CC3350MODENIAMOZR
CC3351MODENIAMOZR
  1. 如需更多信息,请参阅机械、封装和可订购信息 附录。