ZHCSY67 April   2025 CC3350MOD , CC3351MOD

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚说明
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性
    5. 6.5  WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性
    6. 6.6  WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率
    7. 6.7  WLAN 性能:5GHz 接收器特性
    8. 6.8  WLAN 性能:5GHz 发送器功率
    9. 6.9  BLE 性能:接收器特性
    10. 6.10 BLE 性能:发送器特性
    11. 6.11 电流消耗:2.4GHz WLAN 静态模式
    12. 6.12 电流消耗:5GHz WLAN 静态模式
    13. 6.13 电流消耗:2.4GHz WLAN 用例
    14. 6.14 电流消耗:5GHz WLAN 用例
    15. 6.15 电流消耗:BLE 静态模式
    16. 6.16 电流消耗:BLE 用例
    17. 6.17 电流消耗:器件模式
    18. 6.18 时序和开关特性
      1. 6.18.1 电源时序
      2. 6.18.2 时钟规格
        1. 6.18.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 6.18.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
    19. 6.19 接口时序特性
      1. 6.19.1 SDIO 时序规格
        1. 6.19.1.1 SDIO 计时示意图:默认速度
        2. 6.19.1.2 SDIO 计时示意图:高速
      2. 6.19.2 SPI 时序规格
        1. 6.19.2.1 SPI 时序图
        2. 6.19.2.2 SPI 时序参数
      3. 6.19.3 UART 4 线接口
        1. 6.19.3.1 UART 时序参数
  8. 器件认证
    1. 7.1 FCC 认证和声明
    2. 7.2 IC/ISED 认证和声明
    3. 7.3 ETSI/CE
    4. 7.4 MIC 认证
    5. 7.5 面向最终用户的手册信息
    6. 7.6 模块标识
      1. 7.6.1 测试等级
  9. 应用信息
    1. 8.1 典型应用 - CC335xMOD 参考设计
    2. 8.2 设计建议
      1. 8.2.1 总体布局建议
      2. 8.2.2 CC335xMOD 射频布局建议
      3. 8.2.3 散热板建议
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 器件命名规则样板文件
    3. 9.3 工具与软件
    4. 9.4 文档支持
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

工具与软件

设计套件与评估模块

    CC3351MOD BoosterPack 插件模块CC3351MOD BoosterPack™ 插件模块 (BP-CC3351MOD) 是一款测试和开发板,可轻松连接到 TI LaunchPad™ 开发套件或处理器板,从而实现快速软件开发。

软件

    SimpleLink Wi-Fi 工具箱

    SimpleLink Wi-Fi 工具箱是一个用于帮助开发和测试 CC33xx 的工具集。Wi-Fi 工具箱包提供了进行以下操作所需的全部功能:使用主机调试和监测 WLAN/低功耗 Bluetooth® 固件;执行射频验证测试;为监管认证测试执行预测试;调试硬件和软件平台的集成问题。

    CC33xx 器件驱动程序CC33XX 是单芯片 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。