ZHCSY54A April 2025 – October 2026 TPSM84538
PRODUCTION DATA
为在整个工作温度范围内保持严格的稳压输出电压,设计中使用了一个 0.6V 的精密基准电压 (VREF)。输出电压通过输出电压和 FB 引脚间的电阻分压器进行设置。TI 建议使用容差为 1% 且温度系数低的电阻器作为 FB 分压器。根据所需的分压器电流选择合适的低侧电阻值 RFBB,并使用方程式 1 来计算高侧 RFBT。在极轻负载条件下,RFBB 越低,分压器电流越大,同时效率也越低。RFBB 越大,FB 电压越容易受到噪声的影响,因此如果 RFBB 值较大,则需要更加仔细地设计 PCB 上的反馈路径。对于大多数应用,TI 建议使用 RFBB = 10kΩ 且 RFBT 在 10kΩ 至 300kΩ 范围内。
电阻分压器的容差和温度变化将影响输出电压调节。
图 6-2 输出电压设置其中