ZHCSY54A April 2025 – October 2026 TPSM84538
PRODUCTION DATA
当负载电流大于峰峰值电感器电流的一半时,TPSM84538 采用连续导通模式 (CCM) 运行。在 CCM 下运行时,通过以恒定频率切换和调制占空比来调节输出电压,从而控制负载的电源。调节输出电压可提供出色的线路和负载调节以及最小的输出电压纹波,并且 TPSM84538 可提供 5A 的最大持续输出电流。