ZHCSY54A April 2025 – October 2026 TPSM84538
PRODUCTION DATA
TPSM84538 器件需要一个输入去耦电容器,并且根据具体应用需要一个大容量输入电容器。去耦电容器的典型推荐值为 10μF,TI 建议在 VIN 引脚与接地之间额外添加一个 0.1μF 电容器,来提供高频滤波。
陶瓷电容器值随温度和针对其施加的直流偏置的不同而显著变化。TI 建议选用 X5R 和 X7R 陶瓷介电材料,原因是其电容体积比较高并具有较高的温度稳定性。选择电容器时还必须考虑直流偏置。有效电容值随着直流偏置的增加而减小。
额定电容器电压必须大于最大输入电压。电容器的纹波电流额定值还必须大于最大输入电流纹波。根据以下公式,计算输入纹波电流。
根据以下公式,计算输入纹波电压。
其中
RESR_MAX 是输入电容器的最大串联电阻,三个电容器并联时约为 1mΩ。