ZHCSY34B April   2025  – January 2026 TPUL2G123-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5.   5
  6. 4 引脚配置和功能
  7. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序特性
    7.     14
    8. 5.7 开关特性
    9. 5.8 典型特性
  8. 6 参数测量信息
  9. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 状态机说明
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 命名约定
      2. 7.3.2 可重触发单稳态触发器
      3. 7.3.3 时序机制和精度
      4. 7.3.4 平衡 CMOS 推挽式输出
      5. 7.3.5 CMOS 施密特触发输入
      6. 7.3.6 具有已知上电状态的锁存逻辑
      7. 7.3.7 局部断电 (Ioff)
      8. 7.3.8 可润湿侧翼
      9. 7.3.9 钳位二极管结构
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断状态运行
      2. 7.4.2 启动操作
      3. 7.4.3 导通状态运行
  10. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用 - 边沿检测器
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 时序元件
        2. 8.2.1.2 输入注意事项
        3. 8.2.1.3 输出注意事项
        4. 8.2.1.4 电源注意事项
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 典型应用 - 延迟脉冲发生器
      1. 8.3.1 应用曲线
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  11. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  12. 10修订历史记录
  13. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压范围 -0.5 6.5 V
VI 数字输入电压范围(2) -0.5 6.5 V
VO 活动状态的数字输出电压范围(2) -0.5 VCC + 0.5 V
VO 高阻态下的数字输出电压范围(2) -0.5 6.5 V
VRC RC 引脚电压范围 -0.5 VCC + 0.5 V
IIK 输入钳位二极管电流,连续 VI < -0.5V -20 mA
输入钳位二极管电流,脉冲 1µs VI < -0.5V -200 mA
IOK 输出钳位二极管电流,连续 VO < -0.5V -20 mA
输出钳位二极管电流,脉冲 1µs VO < -0.5V -200 mA
IO 数字输出电流,连续 VO = 0 至 VCC ±50 mA
数字输出电流,脉冲 1µs VO = 0 至 VCC ±200 mA
通过 VCC 或 GND 的持续电流 ±200 mA
Rext 外部时序电阻 1 kΩ
Cext 外部定时电容 1(3) µF
TJ 结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件 之外但在绝对最大额定值 范围内短暂运行,器件可能不会受到损坏,但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
如果遵守相关的钳位电流额定值,则可能超过电压额定值。
如果添加外部二极管,则可能超过时序电容最大值。有关详细信息,请参阅应用和实施 部分。