ZHCSY34B April 2025 – January 2026 TPUL2G123-Q1
PRODUCTION DATA
TPUL2G123-Q1 包含一个简单状态机(如图 7-2 所示),只有三种状态:就绪、放电和监控器。
在就绪 状态下,TPUL2G123-Q1 将 RC 引脚短接至 VCC 并将数字输出保持非活动状态。
触发后,状态机变为放电 状态。数字输出立即设置为活动状态,并且器件在内部将 RC 引脚短接至接地,从而对外部时序电容器进行放电。
当 RC 引脚达到低基准电压 (Vrefl = 0.25VCC) 时,状态机从放电 状态变为监控 状态。RC 引脚随后被设置为高阻抗,允许外部时序电路自然地将时序电容器充电回 VCC。当 RC 电压达到高基准电压 (Vrefh = 0.69VCC) 时,状态机将恢复就绪 状态。
| 状态名称 | 输入 | 输出(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 触发条件 | VRC ≤ Vrefl | VRC ≥ Vrefh | CLR | RC | Q | Q | |
| 就绪 | 放电 | 就绪 | 就绪 | 就绪 | H | L | H |
| 放电 | 放电 | 监控 | 放电 | 就绪 | L | H | L |
| 监控 | 放电 | 监控 | 就绪 | 就绪 | Z | H | L |